折戸システム 下レール FD2216

折戸システム 下レール FD2216
通常単価:
1,085円~
通常出荷日:
2日目~

アルミニウム合金の折戸用部品。
【特長】
・アルマイト処理。
・クリアー塗装仕様。
・ピッチエンド:約15mm。
【用途】
・折れ戸なので通路への出っ張りを抑えられる。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

折戸システム 下レール FD2216の仕様

折戸システム 下レール_FD2216:関連画像

FD2216の外観

折戸システム 下レール_FD2216:関連画像

FD2216の寸法図(単位:mm)

シルバー

  • FD2216-910-SIL 長さ:910mm
  • FD2216-1220-SIL 長さ:1,220mm
  • FD2216-1820-SIL 長さ:1,820mm

ブロンズ

  • FD2216-910-GB 長さ:910mm
  • FD2216-1220-GB 長さ:1,220mm
  • FD2216-1820-GB 長さ:1,820mm

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番
FD2216-1220-GB
FD2216-1220-SIL
FD2216-1820-GB
FD2216-1820-SIL
FD2216-910-GB
FD2216-910-SIL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

1,675円

1個

3日目

GB(ブロンズ)1220

1,588円

1個

3日目

SIL(シルバー)1220

2,254円

1個

2日目

GB(ブロンズ)1820

1,923円

1個

お見積り

SIL(シルバー)1820

1,173円

1個

3日目

GB(ブロンズ)910

1,085円

1個

3日目

SIL(シルバー)910

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

マグネットキャッチ MC84型 画像

マグネットキャッチ MC84型

スガツネ工業

扉の閉時の保持に最適なマグネットキャッチです。

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 画像

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

スガツネ工業

扉の閉時の保持に最適なマグネットキャッチです。吸着面は調整可能で、扉の反りにも対応できます。

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製) 画像

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

タキゲン製造

扉の閉時の保持に最適なマグネットキャッチ。クリーンな環境に最適です。

折戸システム 下レール FD2216のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)