引違いドア 半クランクローラー 2216

引違いドア 半クランクローラー 2216
通常単価:
682
通常出荷日:
3日目

引違いドア用半クランクローラー。
【特長】
・材料:ポリアミド(PA)/鋼。
・仕上:有色クロメート処理。
【用途】
・間仕切り戸、格納用の扉に最適。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2216

引違いドア用 半クランクローラーの仕様

2216の構図

2216の構図

2216の寸法図 単位:mm

2216の寸法図 単位:mm

ローラーの取付

ローラーの取付方法

ローラーの取付方法

  • ローラーを端から25mmの位置に取り付ける。
  • 扉厚35mmの場合:前扉後面に半クランクローラー(2)、後扉後面にクランクローラー(3)を取り付ける。
  • 扉厚19mmの場合:扉厚35mmの場合とは逆に、前扉後面にクランクローラー(3)、後扉後面に半クランクローラー(2)を同様に取り付ける。

扉の高さ調整

扉の高さ調整方法

扉の高さ調整方法

  • ローラー(2、3)金具側面のスリット部のねじを少し緩め、金具下側中央部のスリットをドライバーで押して適宜調整する。
  • 調整後はねじをしっかり締める。
  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
型番
2216
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

682円

1個

3日目

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

マグネットキャッチ MC84型 画像

マグネットキャッチ MC84型

スガツネ工業

扉の閉時の保持に最適なマグネットキャッチです。

マグネットキャッチ MC800 画像

マグネットキャッチ MC800

スガツネ工業

扉の閉時の保持に最適なマグネットキャッチです。吸着面は調整可能で、扉の反りにも対応できます。

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製) 画像

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

タキゲン製造

扉の閉時の保持に最適なマグネットキャッチ。クリーンな環境に最適です。

基本情報

種類 戸車・吊車 品名 半クランクローラー

引違いドア 半クランクローラー 2216の型番2216のページです。
型番2216に関する仕様情報を記載しております。

2216で型番確定

引違いドア 半クランクローラー 2216のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)