ライナxネジ偏心レジューサ (型番リスト)

型番

38 の型番候補があります候補を表示

型番
RDE-L-M-304-1.5SX1.0S
RDE-L-M-304-1.5SX1.25S
RDE-L-M-304-2.0SX1.0S
RDE-L-M-304-2.0SX1.5S
RDE-L-M-304-2.0SX1.25S
RDE-L-M-304-2.5SX1.0S
RDE-L-M-304-2.5SX1.5S
RDE-L-M-304-2.5SX1.25S
RDE-L-M-304-2.5SX2.0S
RDE-L-M-304-3.0SX1.5S
RDE-L-M-304-3.0SX2.0S
RDE-L-M-304-3.0SX2.5S
RDE-L-M-304-3.5SX2.0S
RDE-L-M-304-3.5SX2.5S
RDE-L-M-304-3.5SX3.0S
RDE-L-M-304-4.0SX2.0S
RDE-L-M-304-4.0SX2.5S
RDE-L-M-304-4.0SX3.0S
RDE-L-M-304-4.0SX3.5S
RDE-L-M-316L-1.5SX1.0S
RDE-L-M-316L-1.5SX1.25S
RDE-L-M-316L-2.0SX1.0S
RDE-L-M-316L-2.0SX1.5S
RDE-L-M-316L-2.0SX1.25S
RDE-L-M-316L-2.5SX1.0S
RDE-L-M-316L-2.5SX1.5S
RDE-L-M-316L-2.5SX1.25S
RDE-L-M-316L-2.5SX2.0S
RDE-L-M-316L-3.0SX1.5S
RDE-L-M-316L-3.0SX2.0S
RDE-L-M-316L-3.0SX2.5S
RDE-L-M-316L-3.5SX2.0S
RDE-L-M-316L-3.5SX2.5S
RDE-L-M-316L-3.5SX3.0S
RDE-L-M-316L-4.0SX2.0S
RDE-L-M-316L-4.0SX2.5S
RDE-L-M-316L-4.0SX3.0S
RDE-L-M-316L-4.0SX3.5S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径呼びD 継手材質 内径d(d1)
(φ)
内径d2
(φ)
配管サイズ 2 外径呼び D
(φ)

6,111円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS30435.7231.0S1.5S

6,111円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS30435.729.41.25S1.5S

7,159円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS30447.8231.0S2.0S

7,159円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS30447.835.71.5S2.0S

7,159円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS30447.829.41.25S2.0S

9,490円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30459.5231.0S2.5S

9,490円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30459.535.71.5S2.5S

9,490円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30459.529.41.25S2.5S

9,490円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30459.547.82.0S2.5S

11,273円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30472.335.71.5S3.0S

11,273円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30472.347.82.0S3.0S

11,273円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30472.359.52.5S3.0S

13,138円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30485.147.82.0S3.5S

13,138円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30485.159.52.5S3.5S

13,138円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30485.172.33.0S3.5S

16,480円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS30497.647.82.0S4.0S

16,480円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS30497.659.52.5S4.0S

16,480円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS30497.672.33.0S4.0S

16,480円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS30497.685.13.5S4.0S

6,865円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS316L35.7231.0S1.5S

6,865円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS316L35.729.41.25S1.5S

8,158円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS316L47.8231.0S2.0S

8,158円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS316L47.835.71.5S2.0S

8,158円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS316L47.829.41.25S2.0S

10,905円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L59.5231.0S2.5S

10,905円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L59.535.71.5S2.5S

10,905円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L59.529.41.25S2.5S

10,905円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L59.547.82.0S2.5S

12,814円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L72.335.71.5S3.0S

12,814円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L72.347.82.0S3.0S

12,814円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L72.359.52.5S3.0S

14,720円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L85.147.82.0S3.5S

14,720円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L85.159.52.5S3.5S

14,720円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L85.172.33.0S3.5S

18,880円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS316L97.647.82.0S4.0S

18,880円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS316L97.659.52.5S4.0S

18,880円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS316L97.672.33.0S4.0S

18,880円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS316L97.685.13.5S4.0S

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 継手形状 レデューサ 接続の種類1(左または大径側) ISOねじユニオン ライナ
接続の種類2(右または小径側) ISOねじユニオン ねじ 径/中心 異径/偏心 表面仕上 内外研磨

ライナxネジ偏心レジューサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)