ナットxネジエルボ(小)

ナットxネジエルボ(小)
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,446円~
通常出荷日:
21日目~

国産(日本製) 内外320~400#研磨

【特長】
・ISO規格ネジユニオン継手は、ACMEネジを利用したユニオンです。
・ユニオンは締付けた時にパイプ内面とシール面が一致する構造になっています。
・溶接式ネジユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます。
・なお、溶接される部分の内外径寸法は、JIS-G3447ステンレス銅サニタリー管寸法に準ずる寸法になっています。
・エキスバンド式ネジユニオンは、チューブエキスパンダにてパイプを押しひろげ、継手を接合するものです。
・溶接式:1.0MPa以下、エキスパンド式:0.2MPa以下

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
EL-1NH-S-304-1.5S
EL-1NH-S-304-2.0S
EL-1NH-S-304-2.5S
EL-1NH-S-304-3.0S
EL-1NH-S-304-4.0S
EL-1NH-S-316L-1.5S
EL-1NH-S-316L-2.0S
EL-1NH-S-316L-2.5S
EL-1NH-S-316L-3.0S
EL-1NH-S-316L-4.0S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径呼びD 継手材質 内径d(d1)
(φ)
外径呼び D
(φ)

6,446円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS30435.71.5S

8,241円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS30447.82.0S

11,678円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30459.52.5S

14,960円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30472.33.0S

24,000円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS30497.64.0S

6,993円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS316L35.71.5S

9,157円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS316L47.82.0S

12,814円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L59.52.5S

16,560円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L72.33.0S

26,720円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS316L97.64.0S

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 継手形状 90度 接続の種類1(左または大径側) ISOねじユニオン ナット
接続の種類2(右または小径側) ISOねじユニオン ねじ 径/中心 同径/同心 表面仕上 内外研磨
タイプ 六角ナット(小)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)