ヘルール×溶接偏心レジューサ

ヘルール×溶接偏心レジューサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,654円~
通常出荷日:
21日目~

国産(日本製) 内外320~400#研磨。
【特長】
・液体の浸透が極めて少なく、ガスケットへの着香が著しく減少します。
・HACCP導入の際に最適です。
・材料からの抽出物が極めて少なく、ウルトラクリーンプロセスにも最適です。
・高温においてもゴムの特性を保ちます。
・蒸気ラインにおいても十分なシールが可能です(使用温度:145℃以下)。
・高温でのシール性に優れており、アセブティックライン・無菌システムにも使用できます。
・従来のゴムでは、使用がむつかしかったほとんどの薬液に対し使用可能です。
・次の様な薬液に対しても問題なく使用できます。
・ex.水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素水、過酢酸、硝酸など。

PDF

型番

20 の型番候補があります候補を表示

型番
RDE-C-W-316L-1.5SX1.0S
RDE-C-W-316L-1.5SX1.25S
RDE-C-W-316L-1.25SX1.0S
RDE-C-W-316L-2.0SX1.0S
RDE-C-W-316L-2.0SX1.5S
RDE-C-W-316L-2.0SX1.25S
RDE-C-W-316L-2.5SX1.0S
RDE-C-W-316L-2.5SX1.5S
RDE-C-W-316L-2.5SX1.25S
RDE-C-W-316L-2.5SX2.0S
RDE-C-W-316L-3.0SX1.5S
RDE-C-W-316L-3.0SX2.0S
RDE-C-W-316L-3.0SX2.5S
RDE-C-W-316L-3.5SX2.0S
RDE-C-W-316L-3.5SX2.5S
RDE-C-W-316L-3.5SX3.0S
RDE-C-W-316L-4.0SX2.0S
RDE-C-W-316L-4.0SX2.5S
RDE-C-W-316L-4.0SX3.0S
RDE-C-W-316L-4.0SX3.5S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径呼びD 内径d(d1)
(φ)
内径d2
(φ)
配管サイズ 2 外径呼び D
(φ)

4,987円

1個あり

21日目

1.0S~2.0S35.7231.0S1.5S

4,907円

1個あり

21日目

1.0S~2.0S35.729.41.25S1.5S

4,654円

1個あり

21日目

1.0S~2.0S29.4231.0S1.25S

6,321円

1個あり

21日目

1.0S~2.0S47.8231.0S2.0S

6,084円

1個あり

21日目

1.0S~2.0S47.835.71.5S2.0S

6,125円

1個あり

21日目

1.0S~2.0S47.829.41.25S2.0S

9,864円

1個あり

21日目

2.5S~4.5S59.5231.0S2.5S

8,796円

1個あり

21日目

2.5S~4.5S59.535.71.5S2.5S

9,060円

1個あり

21日目

2.5S~4.5S59.529.41.25S2.5S

8,671円

1個あり

21日目

2.5S~4.5S59.547.82.0S2.5S

11,367円

1個あり

21日目

2.5S~4.5S72.335.71.5S3.0S

10,947円

1個あり

21日目

2.5S~4.5S72.347.82.0S3.0S

10,724円

1個あり

21日目

2.5S~4.5S72.359.52.5S3.0S

13,530円

1個あり

21日目

2.5S~4.5S85.147.82.0S3.5S

13,314円

1個あり

21日目

2.5S~4.5S85.159.52.5S3.5S

12,300円

1個あり

21日目

2.5S~4.5S85.172.33.0S3.5S

17,200円

1個あり

31日目

2.5S~4.5S97.647.82.0S4.0S

16,800円

1個あり

31日目

2.5S~4.5S97.659.52.5S4.0S

16,040円

1個あり

31日目

2.5S~4.5S97.672.33.0S4.0S

15,870円

1個あり

31日目

2.5S~4.5S97.685.13.5S4.0S

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 継手形状 レデューサ 接続の種類1(左または大径側) ISOヘルールユニオン
接続の種類2(右または小径側) 溶接 継手材質 SUS316L 径/中心 異径/偏心
表面仕上 内外研磨

ヘルール×溶接偏心レジューサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)