2方ナットチーズ(NON)(小)

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
TEE-NON-S-304-1.5S
TEE-NON-S-304-2.0S
TEE-NON-S-304-2.5S
TEE-NON-S-304-3.0S
TEE-NON-S-304-4.0S
TEE-NON-S-316L-1.5S
TEE-NON-S-316L-2.0S
TEE-NON-S-316L-2.5S
TEE-NON-S-316L-3.0S
TEE-NON-S-316L-4.0S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径呼びD 継手材質 内径d(d1)
(φ)
外径呼び D
(φ)

11,759円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS30435.71.5S

14,560円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS30447.82.0S

20,320円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30459.52.5S

25,840円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS30472.33.0S

41,600円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS30497.64.0S

13,219円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS316L35.71.5S

16,560円

1個あり

21日目

1.0S~2.0SSUS316L47.82.0S

23,200円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L59.52.5S

29,440円

1個あり

21日目

2.5S~4.5SSUS316L72.33.0S

47,200円

1個あり

31日目

2.5S~4.5SSUS316L97.64.0S

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 継手形状 ティー 接続の種類(同種/同径の時) ISOねじユニオン ナット
径/中心 同径/同心 表面仕上 内外研磨 ティー/クロスの接続部組合せ(A-B-C) ナット-ねじ-ナット
タイプ 六角ナット(小)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)