MB-L形 薄型永磁ホルダ台

MB-L形 薄型永磁ホルダ台
通常単価:
7,989円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

軽快な磁力ON/OFF切替操作が可能な、薄型マグネットベース。
【特徴】
・レバーによりON-OFF操作が軽快に行える永磁ホルダ台。
・厚さが薄く、強磁力。
【用途】
・薄型でありながら強力な吸着力を持つホルダ台として、レーザーや光学測定用の仮付台に使用可能。

PDF

切換式の薄型永磁ホルダ台

既存シリーズに最大サイズ(□125mm)がラインアップ! シリーズ最強の吸着力を発揮。

既存シリーズに最大サイズ(□125mm)がラインアップ!
シリーズ最強の吸着力を発揮。

仕様

形式吸着力外形寸法中央ネジ穴周囲ネジ穴質量
MB-L-4565N(6.5kgf)454520M8×P1.25深84-M4深さ6(間隔25)0.3kg
MB-L-65200N(20kgf)65658-M4深さ6(間隔25)0.6kg
MB-L-90250N(25kgf)90901.2kg
MB-L-125784N(80kgf)12512530M16×P1.0深88-M6深さ8(間隔50)3.3kg
型番
MB-L-45
MB-L-65
MB-L-90
MB-L-125
MB-L-C50
MB-L-C75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吸着力
(N)
マグネットホルダ台 巾
(mm)
マグネットホルダ台 長
(mm)
マグネットホルダ台 高
(mm)
形状 トラスココード JANコード

7,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

65454520角型406-3996-

10,089円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

200656520角型406-4003-

12,412円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

250909020角型406-4011-

22,943円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

80012512530角型406-39884544554005884

9,989円

1個

1日目

59--20丸型406-40204544554800205

13,600円

1個

1日目

196--20丸型406-40384544554800212

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

フリーガイドアーム 固定アーム 画像

フリーガイドアーム 固定アーム

ミスミ

「MB-L形 薄型永磁ホルダ台」に取り付け可能な、フリーガイドアームです。可動部が3箇所を自在に調整でき、ダイヤルひとつの固定ですべての可動部を固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

質問: マグネットベースをONにしたままだと磁力は低下しますか?
回答: ONの状態にし続けても磁力が低下する事はありません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)