(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形薄形ガイド付空気圧シリンダ 10G-3シリーズ

小形薄形ガイド付空気圧シリンダ 10G-3シリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

装置の省スペース化に貢献する小形薄形ガイド付空気圧シリンダ。
【特長】
・内径φ12~φ32の小形薄形ガイド付空気圧シリンダ。
・使用用途に合わせ16種類のスイッチから選択可能。
・ボディ本体の表面、裏面にそれぞれスイッチ溝を2ヵ所用意。
・配管ポートはボディ表面と側面にあり2方向の選択配管が可能。
・ボディ本体の取付穴は表面に貫通穴、底面にタップ穴、裏面にピッチ幅が異なる2種類のタップ穴があり様々な固定に対応。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

10G-3[AL,​AM][12,​16,​20,​25,​32]N[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]

 
型番
10G-3[AL,​AM][12,​16,​20,​25,​32]N[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ内径 D
(φ)
ストローク L
(mm)
周囲温度
(℃)
使用圧力
(MPa)
クッション 種類

-

1個

お見積り

12 ~ 3210 ~ 2005~500.1~1両側クッションパッドすべり軸受 / リニアブシュ軸受

Loading...

  1. 1

基本情報

シリンダ作動方式 複動 ロッド作動方式 片ロッド 本体形状 ガイド付
付加機能 標準 環境・用途 標準 エンドロック なし
バルブ なし

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

小形薄形ガイド付空気圧シリンダ 10G-3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)