省スペース形ストッパシリンダSTA2シリーズ

省スペース形ストッパシリンダSTA2シリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
19日目

【特長】
・調整式ショックキラー採用により、様々な負荷に対応可能。
・ローラー材質は樹脂、鋼が選択可能。
・作動は複動、複動ばね入りが選択可能。

■CKD商品選定ページはこちら

PDF

型番
STA2-50-30
STA2-Y1-50-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
周囲温度
(℃)
使用圧力
(MPa)
作動方式

-

1個

19日目

-5~60null~1.0標準

-

1個

19日目

-5~60null~1.0ばね入り

Loading...

  1. 1

基本情報

シリンダ内径 D(φ) 50 ストローク L(mm) 30 シリンダ作動方式 複動
ロッド作動方式 片ロッド 本体形状 ブロック形 付加機能 ロッド回り止め機能付
環境・用途 標準 エンドロック なし(標準) バルブ なし

省スペース形ストッパシリンダSTA2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)