バルブ付セルシリンダCOV2シリーズ

バルブ付セルシリンダCOV2シリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
41日目

【特長】
・内径サイズはφ50、75、100の3口径。
・給油、無給油が選定でき、電磁弁はシングルとダブルが選択できるバルブ付シリンダです。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
COVN2-[CA,​FA,​LB,​TC,​TF]-[50,​75,​100][B,​N]-[50,​75,​100,​150,​200,​300]
COVN2-[N,​NS]-[CA,​FA,​LB,​TC,​TF]-[50,​75,​100][B,​N]-[50,​75,​100,​150,​200,​300]
COVN2-S-[CA,​FA,​LB,​TC,​TF]-[50,​75,​100][B,​N]-[50,​75,​100,​150,​200,​300]
COVP2-[CA,​FA,​LB,​TC,​TF]-[50,​75,​100][B,​N]-[50,​75,​100,​150,​200,​300]
COVP2-[N,​NS]-[CA,​FA,​LB,​TC,​TF]-[50,​75,​100][B,​N]-[50,​75,​100,​150,​200,​300]
COVP2-S-[CA,​FA,​LB,​TC,​TF]-[50,​75,​100][B,​N]-[50,​75,​100,​150,​200,​300]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ内径 D
(φ)
ストローク L
(mm)
周囲温度
(℃)
使用圧力
(MPa)
作動方法 支持形式 クッション 付属型番 配管ねじ種類

-

1個

41日目

50 ~ 10050 ~ 3005~400.15~0.7通電引込みロット側フランジ形 / 一山クレビス形 / 中間トラニオン形 / 中間穴式トラニオン形 / 軸方向フート形(両側)なし / 両側クッション給油タイプRcねじ

-

1個

41日目

50 ~ 10050 ~ 3005~400.15~0.7通電引込みロット側フランジ形 / 一山クレビス形 / 中間トラニオン形 / 中間穴式トラニオン形 / 軸方向フート形(両側)なし / 両側クッションクッション付全長短無給油タイプ / 無給油タイプRcねじ

-

1個

41日目

50 ~ 10050 ~ 3005~400.15~0.7通電引込みロット側フランジ形 / 一山クレビス形 / 中間トラニオン形 / 中間穴式トラニオン形 / 軸方向フート形(両側)なし / 両側クッションクッション付全長短給油タイプRcねじ

-

1個

41日目

50 ~ 10050 ~ 3005~400.15~0.7通電押出しロット側フランジ形 / 一山クレビス形 / 中間トラニオン形 / 中間穴式トラニオン形 / 軸方向フート形(両側)なし / 両側クッション給油タイプRcねじ

-

1個

41日目

50 ~ 10050 ~ 3005~400.15~0.7通電押出しロット側フランジ形 / 一山クレビス形 / 中間トラニオン形 / 中間穴式トラニオン形 / 軸方向フート形(両側)なし / 両側クッションクッション付全長短無給油タイプ / 無給油タイプRcねじ

-

1個

41日目

50 ~ 10050 ~ 3005~400.15~0.7通電押出しロット側フランジ形 / 一山クレビス形 / 中間トラニオン形 / 中間穴式トラニオン形 / 軸方向フート形(両側)なし / 両側クッションクッション付全長短給油タイプRcねじ

Loading...

  1. 1

基本情報

シリンダ作動方式 複動 ロッド作動方式 片ロッド 本体形状 標準
付加機能 スピードコントローラ付 環境・用途 標準 エンドロック なし(標準)
バルブ あり

バルブ付セルシリンダCOV2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)