φ6mm樹脂ローラスライダユニット

φ6mm樹脂ローラスライダユニット
通常単価:
-
通常出荷日:
15日目

φ6mm樹脂ローラスライダをアルミフレームにセットし、コンベヤユニットとしてご利用になれます。

【特長】
・小さな搬送物でもローラ間への落ち込みが無く、乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラです。
・フラットスライダをアルミフレームにセットし、コンベヤユニットとしてご利用になれます

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

φ6mm樹脂ローラスライダユニット:関連画像

型番
FRU-100-[24.8,​49.5,​74.3,​99.8,​150,​200.3]
FRU-150-[24.8,​49.5,​74.3,​99.8,​150,​200.3]
FRU-200-[24.8,​49.5,​74.3,​99.8,​150,​200.3]
FRU-250-[24.8,​49.5,​74.3,​99.8,​150,​200.3]
FRU-300-[24.8,​49.5,​74.3,​99.8,​150,​200.3]
FRU-400-[24.8,​49.5,​74.3,​99.8,​150,​200.3]
FRU-500-[24.8,​49.5,​74.3,​99.8,​150,​200.3]
FRU-600-[24.8,​49.5,​74.3,​99.8,​150,​200.3]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ローラ幅 W
(mm)
仕様 呼び幅
(mm)
機長(cm)

-

1個

15日目

108標準-24.8 ~ 200.3

-

1個

15日目

143標準-24.8 ~ 200.3

-

1個

15日目

216標準-24.8 ~ 200.3

-

1個

15日目

251標準-24.8 ~ 200.3

-

1個

15日目

324標準-24.8 ~ 200.3

-

1個

15日目

429標準-24.8 ~ 200.3

-

1個

15日目

502標準-24.8 ~ 200.3

-

1個

15日目

610標準-24.8 ~ 200.3

Loading...

  1. 1
 

基本情報

ローラ材質 樹脂 ローラ外径 D(φ) 6 ローラピッチ P(mm) 8.2
用途 軽搬送小物用 フレーム種類 ストレート ローラ種類 ストレート
フレーム材質 アルミニウム フレーム表面処理 アルマイト ローラ表面処理 なし
外形高さ H(mm) 35

φ6mm樹脂ローラスライダユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)