φ6mm樹脂ローラスライダ

φ6mm樹脂ローラスライダ
通常単価:
-
通常出荷日:
15日目

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができるφ6mm樹脂ローラスライダです。

【特長】
・小さな搬送物でもローラ間への落ち込みが無く、乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラです。
・本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
FR-100-[3.5,​10,​33]
FR-150-[3.5,​10,​33]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ローラ幅 W
(mm)
仕様 呼び幅
(mm)
機長(cm)

-

1個

15日目

108標準-3.5 ~ 33

-

1個

15日目

143標準-3.5 ~ 33

Loading...

  1. 1

基本情報

ローラ材質 樹脂 ローラ外径 D(φ) 6 ローラピッチ P(mm) 8.2
用途 軽搬送小物用 フレーム種類 ストレート ローラ種類 ストレート
ローラ表面処理 なし 外形高さ H(mm) 9

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)