精密歯研ラック RKG-S

精密歯研ラック RKG-S
  • 数量スライド割引
通常単価:
21,899円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

静粛性に優れた高精度歯研ラックギヤ。
【特長】
・4面研削仕上げの為、高精度な取付が可能。
・両端面加工済み。
・S45C調質材を使用している。
【用途】
・スライド調整機構、ピント調整機構など。

PDF

精密歯研ラックの特長

精密歯研ラックの外観

精密歯研ラックの外観

精密歯研ラックの寸法図

精密歯研ラックの寸法図

両端面加工詳細(ピッチ合わせ)

両端面加工詳細(ピッチ合わせ)

  • 静粛性に優れた高精度歯研ラックギヤ。
  • 4面研削仕上げの為、高精度な取付が可能。
  • 両端面加工済み。S45C調質材を使用している。
  • 取付穴等の追加工ができる。

仕様

モジュール
Module
m
商品記号
Catalogue Number
全長
Overall
Length
l
両端面
加工
Both Ends
Processed
p
有効歯数
Effective Number
of Teeth
z
かみ合い
高さ
Datum
Line
h”
歯幅
Face
Width
b(h8)
高さ
Overall
Thickness
h(h8)
重量
Weight
W(kg)
0.5RKG50S 2-0812201.060.02~0.0812811.58120.14
0.8RKG80S 2-0812201.060.03~0.128011.28120.14
1.0RKG1S 3-1015301.590.03~0.129614.010150.32
1.5RKG1.5S 3-1520301.590.06~0.186418.515200.64
型番
RKG1S3-1015
RKG1.5S3-1520
RKG50S2-0812
RKG80S2-0812
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSモジュール 有効長さ
(mm)
有効歯数
(歯)
長さ(呼び) 歯幅
(mm)
ラック高さ H
(mm)

23,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101301.59963001015

21,899円

1個

2日目

101.5301.59643001520

28,899円

1個

2日目

100.5201.06128200812

22,899円

1個あり

2日目

100.8201.0680200812

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ラックつなぎ用ゲージ(歯面研削品) RKG-S 画像

ラックつなぎ用ゲージ(歯面研削品) RKG-S

協育歯車工業

ラックつなぎ用ゲージ(歯面研削品) RKG-Sです。モジュールサイズラック専用つなぎ用ゲージです。モジュールサイズラック連結の際にご使用ください。

基本情報

形状 ラック(角形) 歯種 スタンダード 材質 一般鉄鋼材
表面処理 なし 熱処理 調質 歯研 あり
端面仕上加工 あり 取付穴 なし 穴数 なし
材質記号 S45C

よくあるご質問(FAQ)

質問: ピニオンが1回転すると相手ラックは何mm動きますか?
回答: ピニオン1回転で進む距離はモジュール×歯数×πになります。
質問: 潤滑には何を使うのが良いですか?
回答: 一般的にはグリース潤滑です。高荷重の場合、モリブデン配合グリスを推奨します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)