ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 02PFF

ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 02PFF
通常単価:
819
通常出荷日:
8日目

新開発のロータリ機能で360°の首振り回転。エア工具類の作業性を改善。
【特長】
・空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。
・本体に45゜の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消。
・作業性を追求し、本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現。従来製品に比べて大幅に軽量・小型化。
・耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップ。
・エアサンダーなどの空気工具接続用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RL-02PFF-STL-NBR

型番
RL-02PFF-STL-NBR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)

819円

1個

8日目

-20~800~1

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 標準 / ロータリ 接続部の種類 おねじ取付用 プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(おす)
使用流体 空気 本体材質 鋼鉄 ねじ種類 G
ねじ径 1/4 使用環境・用途 標準 バルブ構造 片路開閉型
シール材質 ニトリルゴム(NBR)

ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 02PFFの型番RL-02PFF-STL-NBRのページです。
型番RL-02PFF-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

RL-02PFF-STL-NBRで型番確定

ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 02PFFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)