(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ継手 ミニタイプ コネクター

ワンタッチ継手 ミニタイプ コネクター
通常単価:
263円~
通常出荷日:
6日目

樹脂製の小形ワンタッチ継手。
【特長】
・チューブの取り付け、取外しに工具は不要。新形ロックリングにより、配管作業はスムースかつより確実。
・ねじ部のシール加工(テフロン樹脂コーティング)で、シールテープが不要。コストダウン可能。
・六角形の二面幅寸法が標準Fタイプより小さく、並列取付の場合は取り付けピッチを小さくできる。
・プラスチック部に難燃性PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)を使用。延焼事故を防止。
・チューブの操作力を軽減し、高気密性を保持する新形状のリングパッキンを使用。
・黄銅製の金属部分にはニッケルめっきを施して、耐食性及び美観を向上。
【用途】
・空気圧のチューブ配管に最適。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

樹脂製のワンタッチ継手

F / Mシリーズの外観

F / Mシリーズの外観

使用流体圧縮空気真空
使用圧力範囲0~1MPa-100kPa~00~0.3MPa
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃
難燃性UL94 V-O相当(但し、外気に触れる部品材料)
推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)
ウレタンチューブ(TEシリーズ)

使用圧力範囲については、チューブの使用圧力を確認すること

型番
M4-01M
M4-M5M
M6-01M
M6-M5M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
周囲温度
(℃)
ねじの呼び1

263円

10個

6日目

4 -5~60 R1/8

307円

10個

6日目

4 -5~60 M5×0.8

263円

10個

6日目

6 -5~60 R1/8

307円

10個

6日目

6 -5~60 M5×0.8

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ワンタッチ継手 標準タイプ パネルタッチコネクター 画像

ワンタッチ継手 標準タイプ パネルタッチコネクター

TAIYO(太陽鉄工)

ワンタッチ継手 標準タイプ パネルタッチコネクターです。小形ワンタッチ継手。シールテープ不要です。

ワンタッチ継手 標準タイプ コネクター 画像

ワンタッチ継手 標準タイプ コネクター

TAIYO(太陽鉄工)

ワンタッチ継手 標準タイプ コネクタです。小形ワンタッチ継手。シールテープ不要です。

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ねじ取付 方向 使用流体 水 / 空気
ねじ取付 方向 ストレート 本体材質 黄銅 使用用途 標準ミニ
ねじ部材質 標準(黄銅) シール材材質 標準(NBR)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ワンタッチ継手 ミニタイプ コネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)