ワンタッチ継手 ミニタイプ 90°エルボ

ワンタッチ継手 ミニタイプ 90°エルボ
通常単価:
350円~
通常出荷日:
9日目

小形ワンタッチ継手。シールテープ不要。

【特長】
・チューブの取付け、取り外しに工具は不要です。
・新形ロックリングにより、配管作業はスムースに、より確実になっています。
・ねじ部にはシール加工(テフロン樹脂コーティング)が施されていますので、シールテープの費用や作業工数が短縮されコストダウンをもたらします。
・プラスチック部に難燃性PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)を使用し、、スパッタ等の溶接火花の降りかかる環境でも、継手の延焼事故を防止できます。
・黄銅性の金属部分にはニッケルめっきを施して、耐食性及美観を向上させました。
・チューブの操作力を軽減し、高気密性を保持する新形状のリングパッキンを使用しています。
・六角形の二面幅寸法が標準Fタイプより小さくなっており、並列取付の場合は取付ピッチを小さくできます。
・そのため狭いスペースへの取付けが容易となります。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
M4R-01ML
M4R-M5ML
M6R-01ML
M6R-M5ML
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
周囲温度
(℃)
ねじの呼び1

350円

10個

9日目

4-5~60R1/8

404円

10個

9日目

4-5~60M5×0.8

350円

10個

9日目

6-5~60R1/8

404円

10個

9日目

6-5~60M5×0.8

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ねじ取付 方向 使用流体 水 / 空気
ねじ取付 方向 エルボ 本体材質 黄銅 使用用途 標準ミニ
ねじ部材質 標準(黄銅) シール材材質 標準(NBR) エルボ 90°エルボ

ワンタッチ継手 ミニタイプ 90°エルボのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)