一般配管用 チューブフィッティング ストレート

一般配管用 チューブフィッティング ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
116円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

抜群の操作性を持つワンタッチ継手。
【特長】
・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
・超小型でもチューブの脱着が簡単。
・開放リングは、円形状の開放リングを採用。
・17形状をリニューアル、軽量化を実現。
・高性能・高品質。

(i)ご注意

  • チューブフィッティングの一部機種におきまして、外観形状・寸法他が変更になっています。詳細については商品情報を参照願います。

PDF

環境にやさしい非塩ビホース!オール非塩ビ!補強糸で耐圧性向上!

ストレート

ストレート

使用例

使用例
(スパナ使用)

形状

形状
ネジ⇔チューブ接続

  • 豊富なラインナップであらゆる配管に対応するワンタッチ継手。
  • 条件により水使用も可能。・高性能・高品質。・業界屈指のバリエーション。
  • 集中配管が可能。・クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意。(オプション)
  • パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)

型番など

外形図

外形図

メートルネジタイプ外形図

メートルネジタイプ外形図

PC4-M50外形図

PC4-M50外形図

形式チューブ外径
φD
RABLチューブエンド
C
対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
CAD
ファイル名
PC4-M54M5×0.82.8[3]19.817[16.8]14.9102.45.6PC4-M5_[C]
PC4-M5022.719.9[19.7]86.1PC4-M50_[C]
PC4-M6M6×13.820.8171036PC4-M6_[C]
PC4-01R1/882117107.4PC4-01_
PC4-02R1/41122.516.51416PC4-02_
PC6-M56M5×0.82.8[3]21.919.1[18.9]17122.48.1PC6-M5_[C]
PC6-M6M6×13.822.919.138.5PC6-M6_[C]
PC6-01R1/8822.318.358.2PC6-01_
PC6-02R1/41123.717.61415PC6-02_
PC6-03R3/81224.518.11728PC6-03_
PC8-018R1/8827.923.918.214614PC8-01_
PC8-02R1/41126.620.67PC8-02_
PC8-03R3/81225.519.21725PC8-03_
PC10-0110R1/8830.326.320.717621PC10-01_
PC10-02R1/41129.823.88.519PC10-02_
PC10-03R3/81229.323924PC10-03_
PC10-04R1/21530.422.22146PC10-04_
PC12-0212R1/41135.929.923.3218.537PC12-02_
PC12-03R3/81231.925.61130PC12-03_
PC12-04R1/21533.925.744PC12-04_
PC16-0316R3/81239.33324.8241154PC16-03_
PC16-04R1/21541.333.11363PC16-04_
PC5/32-M55/32M5×0.82.8[3]19.817[16.8]14.9102.45.6PC5_32-M5[_C]
PC5/32-01R1/88211737.4PC5_32-01_
PC5/32-02R1/41122.516.51416PC5_32-02_
PC3/16-M53/16M5×0.82.8[3]22.319.5[19.3]17.4122.48.6PC3_16-M5[_C]
PC3/16-01R1/8822.718.749PC3_16-01_
PC3/16-02R1/41124.1181416PC3_16-02_
PC1/4-M51/4M5×0.82.8[3]21.919.1[18.9]17122.48PC1_4-M5[_C]
PC1/4-01R1/8822.318.35.3PC1_4-01_
PC1/4-02R1/41123.717.61415PC1_4-02_
PC1/4-03R3/81224.518.11728PC1_4-03_
PC5/16-015/16R1/8827.923.918.214614PC5_16-01_
PC5/16-02R1/41126.620.67PC5_16-02_
PC5/16-03R3/81225.519.21725PC5_16-03_
PC3/8-013/8R1/8830.326.320.717622PC3_8-01_
PC3/8-02R1/41129.823.88.519PC3_8-02_
PC3/8-03R3/81229.32325PC3_8-03_
PC3/8-04R1/21530.422.22147PC3_8-04_
PC1/2-021/2R1/41135.729.723.1218.536PC1_2-02_
PC1/2-03R3/81231.725.41129PC1_2-03_
PC1/2-04R1/21533.725.543PC1_2-04_
PC5/8-035/8R3/81239.33324.8241154PC5_8-03_
PC5/8-04R1/21541.333.11363PC5_8-04_

仕様

使用流体空気、水(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
  • ※ 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  1. 1.水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  2. 2.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
  3. 3.水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

適応サイズ

  • チューブサイズ
ミリサイズ(mm)φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16
インチサイズφ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2, φ5/8
  • ネジサイズ
メートルオネジM5×0.8, M6×1
管用テーパオネジR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
メートルメネジM5×0.8
管用テーパメネジRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
型番
PC1/2-02
PC1/2-02C
PC1/2-03
PC1/2-03C
PC1/2-04
PC1/4-01
PC1/4-01-C
PC1/4-02
PC1/4-02-C
PC1/4-03
PC3/8-01
PC3/8-01C
PC3/8-02
PC3/8-02C
PC3/8-03
PC3/8-04
PC4-01
PC4-01C
PC4-01W
PC4-02
PC4-02-C
PC4-02W
PC4-M5
PC4-M5C
PC4-M5W
PC4-M6
PC4-M6C
PC4-M6W
PC4-M50
PC4-M50-C
PC4-M50W
PC5/8-03
PC5/8-04
PC5/16-01
PC5/16-02
PC5/16-03
PC5/32-01
PC5/32-02
PC5/32-M5
PC6-01
PC6-01-C
PC6-01W
PC6-02
PC6-02-C
PC6-02W
PC6-03
PC6-03-C
PC6-03W
PC6-M5
PC6-M5C
PC6-M5W
PC6-M6
PC6-M6C
PC6-M6W
PC8-01
PC8-01C
PC8-01W
PC8-02
PC8-02-C
PC8-02W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS適用チューブ外径1
(φ)
使用用途 周囲温度
(℃)
接続ねじの種類1 ねじの呼び 1 外観色 包装仕様 オリフィス径
(mm)
トラスココード 全長
(mm)

229円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-12.7標準・ミニ0~60R1/4標準仕様通常包装仕様8.5-35.7

307円

10個

7日目

-12.7標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/4標準仕様クリーンルーム包装仕様8.5-35.7

248円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-12.7標準・ミニ0~60R3/8標準仕様通常包装仕様11-31.7

327円

10個

7日目

-12.7標準・ミニ / クリーン環境0~60R3/8標準仕様クリーンルーム包装仕様11-31.7

258円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-12.7標準・ミニ0~60R1/2標準仕様通常包装仕様11-33.7

133円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6.35標準・ミニ0~60R1/8標準仕様通常包装仕様5.3-22.3

166円

10個

7日目

-6.35標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/8標準仕様クリーンルーム包装仕様5.3-22.3

129円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6.35標準・ミニ0~60R1/4標準仕様通常包装仕様5.3-23.7

179円

10個

7日目

-6.35標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/4標準仕様クリーンルーム包装仕様5.3-23.7

174円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-6.35標準・ミニ0~60R3/8標準仕様通常包装仕様5.3-24.5

181円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-9.53標準・ミニ0~60R1/8標準仕様通常包装仕様6-30.3

243円

10個

7日目

-9.53標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/8標準仕様クリーンルーム包装仕様6-30.3

191円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-9.53標準・ミニ0~60R1/4標準仕様通常包装仕様8.5-29.8

237円

10個

7日目

-9.53標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/4標準仕様クリーンルーム包装仕様8.5-29.8

182円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

-9.53標準・ミニ0~60R3/8標準仕様通常包装仕様8.5-29.3

221円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

-9.53標準・ミニ0~60R1/2標準仕様通常包装仕様8.5-30.4

117円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-4標準・ミニ0~60R1/8標準仕様通常包装仕様3290-954521

160円

10個

7日目

-4標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/8標準仕様クリーンルーム包装仕様3-21

116円

10個

6日目

-4標準・ミニ0~60R1/8ライトグレー仕様通常包装仕様3-21

124円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-4標準・ミニ0~60R1/4標準仕様通常包装仕様3290-955322.5

166円

10個

7日目

-4標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/4標準仕様クリーンルーム包装仕様3-22.5

123円

10個

6日目

-4標準・ミニ0~60R1/4ライトグレー仕様通常包装仕様3-22.5

174円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104標準・ミニ0~60MM5×0.8標準仕様通常包装仕様2.4290-953719.8

211円

10個

6日目

-4標準・ミニ / クリーン環境0~60MM5×0.8標準仕様クリーンルーム包装仕様2.4-19.8

153円

10個

6日目

-4標準・ミニ0~60MM5×0.8ライトグレー仕様通常包装仕様2.4-19.8

138円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104標準・ミニ0~60MM6×1標準仕様通常包装仕様3442-684320.8

237円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

-4標準・ミニ / クリーン環境0~60MM6×1標準仕様クリーンルーム包装仕様3-20.8

171円

10個

6日目

-4標準・ミニ0~60MM6×1ライトグレー仕様通常包装仕様3-20.8

188円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104標準・ミニ0~60MM5×0.8標準仕様通常包装仕様2.4783-576122.7

237円

10個

7日目

-4標準・ミニ / クリーン環境0~60MM5×0.8標準仕様クリーンルーム包装仕様2.4-22.7

171円

10個

6日目

-4標準・ミニ0~60MM5×0.8ライトグレー仕様通常包装仕様2.4-22.7

535円

10個

7日目

-15.88標準・ミニ0~60R3/8標準仕様通常包装仕様11-39.3

547円

10個

7日目

-15.88標準・ミニ0~60R1/2標準仕様通常包装仕様13-41.3

144円

10個

お見積り

-7.94標準・ミニ0~60R1/8標準仕様通常包装仕様6-27.9

151円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-7.94標準・ミニ0~60R1/4標準仕様通常包装仕様7-26.6

166円

10個

6日目

-7.94標準・ミニ0~60R3/8標準仕様通常包装仕様7-25.5

116円

10個

6日目

-3.97標準・ミニ0~60R1/8標準仕様通常包装仕様3-21

123円

10個

6日目

-3.97標準・ミニ0~60R1/4標準仕様通常包装仕様3-22.5

153円

10個

6日目

-3.97標準・ミニ0~60MM5×0.8標準仕様通常包装仕様2.4-19.8

124円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6標準・ミニ0~60R1/8標準仕様通常包装仕様5290-957022.3

166円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/8標準仕様クリーンルーム包装仕様5-22.3

131円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6標準・ミニ0~60R1/8ライトグレー仕様通常包装仕様5-22.3

130円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6標準・ミニ0~60R1/4標準仕様通常包装仕様5290-958823.7

198円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/4標準仕様クリーンルーム包装仕様5-23.7

138円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6標準・ミニ0~60R1/4ライトグレー仕様通常包装仕様5-23.7

181円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6標準・ミニ0~60R3/8標準仕様通常包装仕様5290-959624.5

218円

10個

7日目

-6標準・ミニ / クリーン環境0~60R3/8標準仕様クリーンルーム包装仕様5-24.5

160円

10個

6日目

-6標準・ミニ0~60R3/8ライトグレー仕様通常包装仕様5-24.5

181円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

106標準・ミニ0~60MM5×0.8標準仕様通常包装仕様2.4290-956121.9

218円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6標準・ミニ / クリーン環境0~60MM5×0.8標準仕様クリーンルーム包装仕様2.4-21.9

160円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6標準・ミニ0~60MM5×0.8ライトグレー仕様通常包装仕様2.4-21.9

148円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

106標準・ミニ0~60MM6×1標準仕様通常包装仕様3378-162322.9

243円

10個

7日目

-6標準・ミニ / クリーン環境0~60MM6×1標準仕様クリーンルーム包装仕様3-22.9

178円

10個

6日目

-6標準・ミニ0~60MM6×1ライトグレー仕様通常包装仕様3-22.9

145円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-8標準・ミニ0~60R1/8標準仕様通常包装仕様6290-960027.9

198円

10個

6日目

-8標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/8標準仕様クリーンルーム包装仕様6-27.9

144円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

-8標準・ミニ0~60R1/8ライトグレー仕様通常包装仕様6-27.9

152円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-8標準・ミニ0~60R1/4標準仕様通常包装仕様7290-961826.6

227円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-8標準・ミニ / クリーン環境0~60R1/4標準仕様クリーンルーム包装仕様7-26.6

160円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-8標準・ミニ0~60R1/4ライトグレー仕様通常包装仕様7-26.6

Loading...

商品担当おすすめ

一般配管ストレートポリウレタンチューブ 画像

一般配管ストレートポリウレタンチューブ

日本ピスコ

柔軟性に優れたウレタンチューブです。小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適です。

一般配管用 チューブフィッティング エルボ 画像

一般配管用 チューブフィッティング エルボ

日本ピスコ

一般配管用ワンタッチ継手エルボタイプです。豊富なラインナップを揃えております。

一般配管用 チューブフィッティング ユニオンワイ 画像

一般配管用 チューブフィッティング ユニオンワイ

日本ピスコ

一般配管用ワンタッチ継手ユニオンワイタイプです。豊富なラインナップを揃えております。

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ねじ取付 方向 使用流体 水 / 空気
ねじ取付 方向 ストレート 本体材質 黄銅

一般配管用 チューブフィッティング ストレートのレビュー

評価 4.7 平均 4.7 (44件のレビュー) レビューを書く
  • 装置のメンテナンス用2019/09/16
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    注文までの手間がとにかく少なく、納期が早いので
    急に必要になったときに助かっています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ゲーム筐体製作2019/08/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ゲーム筐体に使用するホースの接続に使用した。
    今のところ特に問題はなく使用できている。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 安定性試験機への継ぎ手2019/08/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価ですが、空気漏れなどの不良はありませんでした。

    予めシールテープが施されているため、すぐに取り付けることができて便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価で、当日出荷なので助かります。チューブの固定もしっかりでき安心して使用できます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    金型内にエアーのルートを作製し、エアー圧により製品を金型外に排出する為に使用しています。品質及び耐久性はさすがピスコ製だけあって満足です。何回もエアーホースを抜き差ししても壊れる事なく繰り返し使用できますが、ホースを抜く時リリース口の押さえが不十分で無理にホースを引き抜くと中のホース留めの金具が壊れるので注意です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 型式末尾の”C”は何を意味しますか。
回答: クリーンルーム包装仕様を意味します。
質問: 一般配管用 チューブフィッティング ストレートのねじ部分にシールテープを巻いたりシール剤の塗布をする必要はありますか。
回答: あらかじめ、ねじ部にシーロック加工が施されているため(シール剤が塗布されているため)、お客様側でシールテープやシール剤のご用意は不要です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)