クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンワイ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンワイ
通常単価:
1,243円~
通常出荷日:
10日目

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様ユニオンワイタイプ。
【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。
・ワンタッチでスピーディーに接続可能。
・Cr20%、Mo2%ステンレスを使用しているので、強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に適している。
・シール材には合成ゴム(H-NBR)を使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

PDF

ワンタッチでスピーディーに接続

ユニオンワイの外観

ユニオンワイの外観

ユニオンワイの寸法図

ユニオンワイの寸法図

形式チューブ外径
φD
BφP1φP2CJφdF有効断面積
(mm2)
質量
(g)
SUS303-UY4432.8101014.9113.414.14.27.6
SUS303-UY6637.71312.517123.415.81010
SUS303-UY8842.41514.518.1143.217.216.515
SUS303-UY101048.4181820.7184.519.52725
SUS303-UY121254.821.52123.4204.222.23835

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番
SUS303-UY4
SUS303-UY6
SUS303-UY8
SUS303-UY10
SUS303-UY12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
周囲温度
(℃)

1,243円

1個

10日目

40~60

1,429円

1個

10日目

60~60

1,615円

1個

10日目

80~60

2,000円

1個

10日目

100~60

2,472円

1個

10日目

120~60

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ 画像

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ

コガネイ

クイック継手に装着するウレタンチューブです。

チューブホルダ THシリーズ 画像

チューブホルダ THシリーズ

コガネイ

複数のチューブを簡単に結束できるチューブホルダです。

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ユニオン 同径 使用流体 空気
本体材質 標準(PBT) 使用用途 標準ミニ シール材材質 標準(NBR)
ユニオン 同径 ユニオンワイ 本体色 対応継手タイプ スタンダード
推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンワイのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ねじの締め付け力は?
回答: 推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
質問: チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
回答: チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)