クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチテトラ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチテトラ
通常単価:
1,329円~
通常出荷日:
10日目

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様ブランチテトラタイプの継手。
【特長】
・Cr20%、Mo2%ステンレスを使用し、強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
・シール材には合成ゴム(H-NBR)を使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

PDF

ワンタッチで接続可能なブランチテトラタイプの継手

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。ワンタッチでスピーディーに接続可能。

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。ワンタッチでスピーディーに接続可能。
強度が必要な場合や薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。条件により薬品を流すことも可能(要問い合わせ)。

仕様

  • 使用流体 空気、その他薬品等(条件有)
  • 最高使用圧力 0.9MPa
  • 使用真空圧力 -100kPa
  • 使用温度範囲 0~60℃
  • 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体・ガイドリング SUS303相当
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ H-NBR

寸法図

SUS303-TBZの寸法図

SUS303-TBZの寸法図

SUS303-TBZの寸法図

SUS303-TBZの寸法図

SUS303-TBZのねじ部(メートルねじタイプ)

SUS303-TBZのねじ部(メートルねじタイプ)

形式チューブ外径
φD
RABLφPCE対辺
H
φdFT有効断面積
(mm2)
質量
(g)
SUS303-TBZ4-M54M5×0.83.221.723.51014.916.9103.26.5102.311
SUS303-TBZ4-01R1/8824.725.7414
SUS303-TBZ6-M66M6×14.226.328.412.51720.1124.2812.55.917
SUS303-TBZ10-0310R3/81239.241.617.520.226.2174.21217.528.152

サイズ表(mm)

型番
SUS303-TBZ4-01
SUS303-TBZ4-M5
SUS303-TBZ6-M6
SUS303-TBZ10-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
周囲温度
(℃)
ねじの呼び M

1,329円

1個

10日目

40~60R1/8

1,329円

1個

10日目

40~60M5×0.8

1,529円

1個

10日目

60~60M6×1

2,286円

1個

10日目

100~60R3/8

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ 画像

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ

コガネイ

クイック継手に装着するウレタンチューブです。

チューブホルダ THシリーズ 画像

チューブホルダ THシリーズ

コガネイ

複数のチューブを簡単に結束できるチューブホルダです。

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ねじ取付 分岐 使用流体 空気
本体材質 標準(PBT) 使用用途 標準ミニ ねじ部材質 SUS303
シール材材質 標準(NBR) ねじ取付 分岐 トリポッドエルボ 本体色
対応継手タイプ スタンダード 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチテトラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ねじの締め付け力を教えて下さい。
回答: 推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
質問: チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があります。
回答: チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)