クイック継手スタンダード TSMシリーズ めすストレート

クイック継手スタンダード TSMシリーズ めすストレート
通常単価:
183円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なめすストレートタイプの継手。
【特長】
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

PDF

ワンタッチでスピーディーに接続可能

TSMシリーズめすストレートの外観

TSMシリーズめすストレートの外観

TSMシリーズめすストレートの寸法図

TSMシリーズめすストレートの寸法図

形式チューブ外径
φD
RcABφPC対辺
H
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
TSM4-014Rc1/8824.41114.9145.316
TSM4-02Rc1/41127.412176.124
TSM6-016Rc1/8826.513171412.518
TSM6-02Rc1/41129.51725
TSM8-018Rc1/882814.518.2142620
TSM8-02Rc1/41131151727
TSM10-0210Rc1/41133.717.520.7174333
TSM10-03Rc3/81234.72142
TSM12-0312Rc3/81236.820.823.3217151

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番
TSM6-02
TSM8-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
周囲温度
(℃)
ねじの呼び M

208円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

60~60Rc1/4

183円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

80~60Rc1/8

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ 画像

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ

コガネイ

クイック継手に装着するウレタンチューブです。

チューブホルダ THシリーズ 画像

チューブホルダ THシリーズ

コガネイ

複数のチューブを簡単に結束できるチューブホルダです。

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ねじ取付 方向 使用流体 空気
ねじ取付 方向 メスストレート 本体材質 標準(PBT) 使用用途 標準ミニ
ねじ部材質 標準(黄銅) シール材材質 標準(NBR) 本体色
NCU仕様 なし 禁油仕様 なし 対応継手タイプ スタンダード
推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

クイック継手スタンダード TSMシリーズ めすストレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ねじの締め付け力は?
回答: 推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
質問: チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
回答: チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)