ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-VX□-□シリーズ トリポットエルボ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-VX□-□シリーズ トリポットエルボ
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,740円~
通常出荷日:
お見積り

空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・省スペースに答えるコンパクトサイズ。
・なめらかな挿入と確実なシール。
・ホワイトボディおよびプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)。
・金属部品は全てステンレス。
・難燃性樹脂&SUS材併用。
【用途】
・他、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、トリポットエルボ、として使用可能。

PDF

腐食しやすい雰囲気、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適

項目 ZSP
使用流体 空気
最高使用圧力 MPa 1.0
負圧 kPa -100
周囲温度 ℃ 0~60(但し、凍結なまこと 注1)

注1 : エア質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがある。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-VX□-□シリーズ トリポットエルボ:関連画像

ZSP-VX□-□の外形寸法図A(ガスケット、メートルねじタイプ)

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-VX□-□シリーズ トリポットエルボ:関連画像

ZSP-VX□-□の外形寸法図B

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-VX□-□シリーズ トリポットエルボ:関連画像

ZSP-VX□-□の外形寸法図C

形番 適用管
外径φ
M A L1 G C1 C2 B L2 H E N F 有効断面積
mm2
質量g
ZSP-VX4-M5 4 M5×0.8 3.2 21.7 23.5 9.9 10 14.9 16.9 10 3.2 6.5 10 2.3 11
ZSP-VX4-6 R1/8 8 24.7 25.7 9.9 10 14.9 16.9 10 3.2 6.5 10 4 14
ZSP-VX4-8 R1/4 11 27.7 26.7 9.9 10 14.9 16.9 14 3.2 6.5 10 3.5 23
ZSP-VX6-M5 6 M5×0.8 3.2 25.3 28.4 11.8 12.5 17 20.1 12 4.2 8 12.5 2.3 17
ZSP-VX6-6 R1/8 8 28.3 30.6 11.8 12.5 17 20.1 12 4.2 8 12.5 8.5 18
ZSP-VX6-8 R1/4 11 31.3 31.5 11.8 12.5 17 20.1 14 4.2 8 12.5 8 26
ZSP-VX6-10 R3/8 12 33.1 33 11.8 12.5 17 20.1 17 4.2 8 12.5 8.4 39
ZSP-VX8-6 8 R1/8 8 30.4 33.7 13.8 14.5 18.1 22.1 14 4.2 10 14.5 17.1 24
ZSP-VX8-8 R1/4 11 33.4 34.6 13.8 14.5 18.1 22.1 14 4.2 10 14.5 17.5 30
ZSP-VX8-10 R3/8 12 35.2 36.1 13.8 14.5 18.1 22.1 17 4.2 10 14.5 17.4 42
ZSP-VX10-6 10 R1/8 8 35.2 40 16.8 17.5 20.2 26.2 17 4.2 12 17.5 17.4 38
ZSP-VX10-8 R1/4 11 38.2 40.9 16.8 17.5 20.2 26.2 17 4.2 12 17.5 31.5 44
ZSP-VX10-10 R3/8 12 39.2 41.6 16.8 17.5 20.2 26.2 17 4.2 12 17.5 28.1 52
ZSP-VX10-15 R1/2 15 42.2 42.8 16.8 17.5 20.2 26.2 21 4.2 12 17.5 24.3 74
ZSP-VX12-8 12 R1/4 11 41.2 45.7 19.8 21 23.4 29.4 21 4.2 14 21 40.9 64
ZSP-VX12-10 R3/8 12 42.2 46.4 19.8 21 23.4 29.4 21 4.2 14 21 45 65
ZSP-VX12-15 R1/2 15 45.2 47.5 19.8 21 23.4 29.4 21 4.2 14 21 44.8 81

テーパーネジタイプのG寸法はねじ締付け後の参考寸法。

開発秘話

 

二次電池製造工程では、同系材料が使えません。
その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。

型番
ZSP-VX4-6
ZSP-VX4-8
ZSP-VX4-M5
ZSP-VX6-6
ZSP-VX6-8
ZSP-VX6-10
ZSP-VX6-M5
ZSP-VX8-6
ZSP-VX8-8
ZSP-VX8-10
ZSP-VX10-6
ZSP-VX10-8
ZSP-VX10-10
ZSP-VX10-15
ZSP-VX12-8
ZSP-VX12-10
ZSP-VX12-15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
使用温度
(℃)
管接続口径 管接続口径1 オネジ

1,754円

10個あり

お見積り

40~60R1/8

1,939円

10個あり

お見積り

40~60R1/4

1,740円

10個あり

お見積り

40~60MM5

2,009円

10個あり

お見積り

60~60R1/8

2,122円

10個あり

お見積り

60~60R1/4

2,404円

10個あり

お見積り

60~60R3/8

1,994円

10個あり

お見積り

60~60MM5

2,292円

10個あり

お見積り

80~60R1/8

2,320円

10個あり

お見積り

80~60R1/4

2,320円

10個あり

お見積り

80~60R3/8

2,829円

10個あり

お見積り

100~60R1/8

2,884円

10個あり

お見積り

100~60R1/4

2,911円

10個あり

お見積り

100~60R3/8

3,532円

10個あり

お見積り

100~60R1/2

3,864円

10個あり

お見積り

120~60R1/4

3,890円

10個あり

お見積り

120~60R3/8

3,960円

10個あり

お見積り

120~60R1/2

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

クリーンレギュレータ RC2000シリーズ 画像

クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

CKD

禁油仕様・ステンレスボディを採用しており、半導体製造装置や液晶製造装置に使用されるクリーンエア、N2の圧力制御に最適です。また、コンパクト・大流量のため、エア(N2)ブローに適しています。

高機能オイルミストフィルタ (モジュラータイプ 標準) MX※000シリーズ 画像

高機能オイルミストフィルタ (モジュラータイプ 標準) MX※000シリーズ

CKD

高性能、2次側油分濃度0.001㎎/m3以下を実現。クリーンルーム対応のP70シリーズもご用意しております。

電動アクチュエータ ECSシリーズ 画像

電動アクチュエータ ECSシリーズ

CKD

低発塵仕様の、ボールねじ駆動電動アクチュエータです。モーターも使い慣れたものを使用できます。

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ねじ取付 分岐 使用流体 空気
本体 ポリブチレンテレフタレート 打ち込みニップル SUS303相当 パッキン H-NBR
ねじ取付 分岐 トリボットエルボ オプション なし クリーン仕様 クリーン仕様なし
材質制限 材質制限なし 耐オゾン仕様 なし

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-VX□-□シリーズ トリポットエルボのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
回答: チューブ端面を直角に切断する必要があります。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
質問: ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
回答: 正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)