ニュージョイント GWT□-0シリーズ【1~10個入り】

ニュージョイント GWT□-0シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
240円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

省スペース対応のコンパクトサイズの空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用し、なめらかな挿入と確実なシールを可能に。
・エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取り出し作業が容易。
・快適な作業環境にフィットした難燃性タイプのホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
【用途】
・空気圧配管、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、チーズとして。

■CKD商品選定ページはこちら

PDF

仕様と寸法

  • 配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
  • 適用チューブφ4~φ12(直径4mm~12mm)。
  • CB-024S-9 空圧・真空・補助機器総合。
外形図

 

外形図

 

形番適用
チューブ
外径φ
LBCEFN最小
穴径
有効
断面積
mm2
質量
g
GWT 4-0418.516104.2117.52.53.68
GWT 6-062117.512.54.213.58.549.711
GWT 8-0823.51914.54.215.59.562214
GWT10-0102721.517.54.218.51183023
GWT12-01229.523204.221121035.530
 

快適な作業環境、装置にフィットしたホワイトボディの難燃性タイプ

チューブ内径分フル流量流せます/ホワイト色難燃性樹脂(GWシリーズ)を採用/黄銅部無電解ニッケルメッキを採用/容易な配管作業/ 正確なチューブ保持/ワンタッチ取付け/チューブの取外しが容易/ねじ部シール剤塗付が標準

チューブ内径分フル流量流せます/ホワイト色難燃性樹脂(GWシリーズ)を採用/黄銅部無電解ニッケルメッキを採用/容易な配管作業/正確なチューブ保持/ワンタッチ取付け/チューブの取外しが容易/ねじ部シール剤塗付が標準。

型番
GWT4-0
GWT4-0-P6
GWT4-0-P11
GWT4-0-P70
GWT4-0-P74
GWT4-0-P80
GWT6-0
GWT6-0-P6
GWT6-0-P11
GWT6-0-P70
GWT6-0-P74
GWT6-0-P80
GWT8-0
GWT8-0-P6
GWT8-0-P11
GWT8-0-P70
GWT8-0-P74
GWT8-0-P80
GWT10-0
GWT10-0-P6
GWT10-0-P11
GWT10-0-P70
GWT10-0-P74
GWT10-0-P80
GWT12-0
GWT12-0-P6
GWT12-0-P11
GWT12-0-P70
GWT12-0-P74
GWT12-0-P80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
使用用途 パッキン 使用温度
(℃)
オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

240円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4-標準(NBR)-10~60なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7285

2,932円

10個入り

1パックあり

お見積り

4-標準(NBR)-10~60ノンパープル仕様クリーン仕様なし材質制限なしなし-

4,786円

10個入り

1パックあり

お見積り

4-耐オゾン性ゴム-10~60なしクリーン仕様なし材質制限なし耐オゾン-

5,590円

10個入り

1パック

お見積り

4クリーン環境標準(NBR)-10~60なし発塵防止材質制限なしなし-

6,391円

10個入り

1パックあり

お見積り

4クリーン環境標準(NBR)-10~60なし発塵防止銅系・シリコン系・ハロゲン系不可なし-

6,980円

10個入り

1パック

お見積り

4クリーン環境標準(NBR)-10~60なし禁油処理材質制限なしなし-

250円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6-標準(NBR)-10~60なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7358

3,074円

10個入り

1パックあり

お見積り

6-標準(NBR)-10~60ノンパープル仕様クリーン仕様なし材質制限なしなし-

4,926円

10個入り

1パックあり

お見積り

6-耐オゾン性ゴム-10~60なしクリーン仕様なし材質制限なし耐オゾン-

5,610円

10個入り

1パック

お見積り

6クリーン環境標準(NBR)-10~60なし発塵防止材質制限なしなし-

5,610円

10個入り

1パック

お見積り

6クリーン環境標準(NBR)-10~60なし発塵防止銅系・シリコン系・ハロゲン系不可なし-

7,010円

10個入り

1パック

お見積り

6クリーン環境標準(NBR)-10~60なし禁油処理材質制限なしなし-

290円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

8-標準(NBR)-10~60なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7447

3,501円

10個入り

1パックあり

お見積り

8-標準(NBR)-10~60ノンパープル仕様クリーン仕様なし材質制限なしなし-

5,344円

10個入り

1パックあり

お見積り

8-耐オゾン性ゴム-10~60なしクリーン仕様なし材質制限なし耐オゾン-

6,410円

10個入り

1パック

お見積り

8クリーン環境標準(NBR)-10~60なし発塵防止材質制限なしなし-

6,410円

10個入り

1パック

お見積り

8クリーン環境標準(NBR)-10~60なし発塵防止銅系・シリコン系・ハロゲン系不可なし-

7,990円

10個入り

1パック

お見積り

8クリーン環境標準(NBR)-10~60なし禁油処理材質制限なしなし-

320円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10-標準(NBR)-10~60なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7145

3,885円

10個入り

1パックあり

お見積り

10-標準(NBR)-10~60ノンパープル仕様クリーン仕様なし材質制限なしなし-

7,575円

10個入り

1パックあり

お見積り

10-耐オゾン性ゴム-10~60なしクリーン仕様なし材質制限なし耐オゾン-

7,040円

10個入り

1パック

お見積り

10クリーン環境標準(NBR)-10~60なし発塵防止材質制限なしなし-

7,040円

10個入り

1パック

お見積り

10クリーン環境標準(NBR)-10~60なし発塵防止銅系・シリコン系・ハロゲン系不可なし-

8,730円

10個入り

1パック

お見積り

10クリーン環境標準(NBR)-10~60なし禁油処理材質制限なしなし-

440円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12-標準(NBR)-10~60なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-7218

5,177円

10個入り

1パックあり

お見積り

12-標準(NBR)-10~60ノンパープル仕様クリーン仕様なし材質制限なしなし-

8,935円

10個入り

1パックあり

お見積り

12-耐オゾン性ゴム-10~60なしクリーン仕様なし材質制限なし耐オゾン-

8,370円

10個入り

1パック

お見積り

12クリーン環境標準(NBR)-10~60なし発塵防止材質制限なしなし-

9,518円

10個入り

1パックあり

お見積り

12クリーン環境標準(NBR)-10~60なし発塵防止銅系・シリコン系・ハロゲン系不可なし-

10,340円

10個入り

1パック

お見積り

12クリーン環境標準(NBR)-10~60なし禁油処理材質制限なしなし-

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ 画像

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

CKD

USB2シリーズの電磁弁です。

電空レギュレータ EVS2シリーズ 画像

電空レギュレータ EVS2シリーズ

CKD

EVS2シリーズの電空Rです。

補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ 画像

補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

AirTAC(エアタック)

同様の用途にご使用いただけます。

基本情報

種類 ワンタッチ継手 継手種類 ユニオン 同径 使用流体 空気
本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ユニオン 同径 チーズ

ニュージョイント GWT□-0シリーズのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • チューブ内圧力測定2019/03/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    購入後の試験で判明したのですが、T分岐だと高い流速時に正確に圧力が測定できないため、Y字分岐を再度購入

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)