ショックアブソーバ A2M27シリーズ

ショックアブソーバ A2M27シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
13,679円~
通常出荷日:
5日目~

小形・軽量でアナログ調整式のねじタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・エネルギ調整式で、調整が前後どちらからでも行えます(FB形、CB形、スイッチ付除く)。
・外径にねじ切りを施してあり、ボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・衝撃吸収は非常にソフトです。
・衝突時の騒音を防止するキャップ付・ストロークエンドで信号のとれるスイッチ付等、機種も豊富に備わっています。

PDF

 
型番
A2M27N025FA
A2M27N025FB
A2M27N025LA
A2M27N025SD
A2M27S025FA-C
A2M27S025FB-C
A2M27S025LA-C
A2M27S025SD-C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付ねじ呼び【詳細】 全長 L
(mm)
使用温度範囲
(℃)
先端キャップ 支持形式

14,086円

1個あり

5日目

M27136-5~70なしロッドフランジ形

14,945円

1個あり

5日目

M27136-5~70なしヘッドフランジ形

15,569円

1個

5日目

M27136-5~70なしフート形

13,679円

1個あり

5日目

M27136-5~70なし基本形

14,945円

1個あり

5日目

M27156-5~70ありロッドフランジ形

15,804円

1個あり

5日目

M27156-5~70ありヘッドフランジ形

16,379円

1個あり

5日目

M27156-5~70ありフート形

14,579円

1個

6日目

M27156-5~70あり基本形

Loading...

  1. 1

基本情報

本体/関連部品 本体 構造 調整式 ストローク S(mm) 25
取付ねじの呼び【M】 27 最大吸収エネルギ(J) 79.4 オリフィス方式 多孔オリフィス式
使用環境 標準 本体材質 スチール 最大衝突速度(m/s) 3
最小衝突速度(m/s) 0.15 等価質量(kgf) 500 最大抗力値(N) 7200
ピストンロッド復帰力(N) 44.1 最大使用サイクル(cycle/min) 60 許容偏角度(deg) ±2.8
毎分吸収エネルギ量(J/min) 539 スイッチ なし 発注単位(本) 1

ショックアブソーバ A2M27シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)