総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKRT

総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKRT
  • 数量スライド割引
通常単価:
9,378
通常出荷日:
お見積り

内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで、軌道(トラック)上を外輪が転がり運動します。用途は、ローラフォロア同様、偏心ローラ、ガイドローラ、ロッカアームローラ等に用いられる軸受です。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NUKRT52/3AS

 
型番
NUKRT52/3AS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS基本定格荷重 動定格
(kN)
基本定格荷重 静定格
(kN)

9,378円

1個あり

お見積り

1042.557.5

Loading...

  1. 1

基本情報

分類 カムフォロア ローラ種類 球面外輪 サイズ規格 メートル系
ローラ外径 D(φ) 52 ローラ幅 C(mm) 25.5 スタッドネジ部呼び (細目)(mm) M20×1.5
締結方式 ドライバー溝付 材質 炭素鋼 カムフォロア種類 標準
あり ころ案内方式 複列円筒ころ 内輪 なし
許容回転速度(rpm) 3300

総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKRTの型番NUKRT52/3ASのページです。
型番NUKRT52/3ASに関する仕様情報を記載しております。

NUKRT52/3ASで型番確定

総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKRTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)