(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製高圧用継手レデューサー

ステンレス鋼製高圧用継手レデューサー
通常単価:
3,055円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

キッツ ステンレス管用継手 ステンレス鋼製高圧用継手レデューサー。

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KRR-3-4
KRR-3-6
KRR-4-6
KRR-4-8
KRR-6-8
KRR-6-10
KRR-8-10
KRR-8-12
KRR-10-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用管外径 D(D1)
(φ)
適用管外径 D2
(φ)
使用温度範囲
(℃)

3,357円

1個

お見積り

1034-196~360

3,055円

1個

お見積り

1036-196~360

3,055円

1個

お見積り

1046-196~360

3,055円

1個

お見積り

1048-196~360

3,055円

1個

お見積り

1068-196~360

3,055円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10610-196~360

3,357円

1個

お見積り

10810-196~360

3,357円

1個

お見積り

10812-196~360

5,247円

1個

お見積り

101012-196~360

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 材質 SUS316 使用流体 水 / 空気
接続種類 管⇔管 違径 接続種類 管違径 レデューサ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ステンレス鋼製高圧用継手レデューサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)