(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製高圧用継手パネルハーフユニオン

ステンレス鋼製高圧用継手パネルハーフユニオン
通常単価(税別):
5,438円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  一部当日出荷可能
キッツ ステンレス管用継手 ステンレス鋼製高圧用継手パネルハーフユニオン。

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

  • 保存
  • CADデータ未対応

製品仕様

型番チューブ外径×呼び径製作範囲
KPH-3-13mm×R1/8B
KPH-6-16mm×R1/8B
KPH-6-26mm×R1/4B
KPH-8-28mm×R1/4B
KPH-10-210mm×R1/4B
KPH-10-310mm×R3/8B
KPH-12-312mm×R3/8B
ボデーSUS316
ナットSUS316
パックフェルールSUS316
フロントフェルールSUS316
接続形状カップルロック

KITZカップルロックの仕様

  • 使用流体温度範囲 … -196℃~+360℃
  • 適用する管の種類 … JIS G3459 配管用ステンレス銅管に規定するSUS304TP、SUS316TPに準ずる材質のステンレスチューブ(下表の管径のみ)
  • 最高許容圧力 … 下表に示す管厚さ別圧力を基準とします。
 

ミリシリーズ(温度・・・常温)

単位:MPa
管径管厚さ(mm)
0.710.891.00 1.241.501.65
φ377.5098.12109.60---
φ635.8146.1252.6966.84--
φ8-33.4638.0648.4860.03-
φ10-26.2629.7837.7246.7052.09
φ12-21.6024.4630.8638.0642.33
 

インチシリーズ(温度・・・常温)

単位:MPa
管径管厚さ(mm)
0.710.891.001.241.501.65
φ3.17(1/8OD)73.0092.81104.15---
φ6.35(1/4OD)33.6543.2549.3762.79--
φ9.52(3/8OD)-27.6931.4239.8449.4055.03
φ12.70(1/2OD)-20.3423.0329.0235.7439.73

商品特長詳細

ステンレス銅管のチューブ配管用継手「KITZカップルロック」は、フロントフェルールとバックフェルールの二重ロック機構で、簡単かつ強固に管に接続できます。

ステンレス鋼製高圧用継手パネルハーフユニオン 商品特長詳細
型番

KPH-3-1

KPH-6-1

KPH-6-2

KPH-8-2

KPH-10-2

KPH-10-3

KPH-12-3

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用管外径 D(D1)
(φ)
ねじの呼び 使用温度範囲
(℃)

7,625円

1個

お見積り

103 1/8B -196~360

5,438円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

106 1/8B -196~360

5,438円

1個

お見積り

106 1/4B -196~360

6,100円

1個

お見積り

108 1/4B -196~360

7,625円

1個

お見積り

1010 1/4B -196~360

7,625円

1個

お見積り

1010 3/8B -196~360

11,037円

1個

お見積り

1012 3/8B -196~360

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 継手 材質 SUS316 使用流体 水 / 空気
接続種類 ねじ⇔管 方向 接続種類 ねじ・管方向 隔壁ストレート 接続ねじの種類 R

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製高圧用継手パネルハーフユニオン

ステンレス鋼製高圧用継手パネルハーフユニオン

    ステンレス鋼製高圧用継手パネルフィメールユニオン

    ステンレス鋼製高圧用継手パネルフィメールユニオン

      ステンレス鋼製高圧用継手ハーフエルボユニオン

      ステンレス鋼製高圧用継手ハーフエルボユニオン

        ステンレス鋼製高圧用継手フィメールユニオン

        ステンレス鋼製高圧用継手フィメールユニオン

          ステンレス鋼製高圧用継手エルボユニオン

          ステンレス鋼製高圧用継手エルボユニオン

            ステンレス管用継手 異径ユニオン

            ステンレス管用継手 異径ユニオン

              ステンレス鋼製高圧用継手ストレートユニオン

              ステンレス鋼製高圧用継手ストレートユニオン

                ステンレス管用継手 ユニオンテイ

                ステンレス管用継手 ユニオンテイ

                  クロマトグラフ用チューブスコネクター (異径ストレートユニオン)

                  クロマトグラフ用チューブスコネクター (異径ストレートユニオン)

                    ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケット

                    ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケット

                      ステンレス管用継手 ユニオンエルボ

                      ステンレス管用継手 ユニオンエルボ

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓ソケット

                          クロマトグラフ用チューブスコネクター (ストレートユニオン)

                          クロマトグラフ用チューブスコネクター (ストレートユニオン)

                            メーカー キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ ミスミ キッツ ミスミ フジキン ベンカンジャパン ミスミ ベンカンジャパン フジキン
                            通常価格
                            (税別)
                            5,438円~ 5,658円~ 5,103円~ 4,365円~ 6,678円~ 1,670円~ - 3,090円~ 3,189円 815円~ 2,010円~ 847円~ 2,989円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   2日目~   お見積り   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 34日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 ステンレス鋼 SUS304 SUS316 SUS304 ステンレス鋼
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気
                            接続種類 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 管⇔管異径 管⇔管 同径 管⇔管同径 管⇔管 異径 ねじ⇔管 方向 管⇔管同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径
                            接続種類 ねじ・管方向 隔壁ストレート 隔壁ストレート 90°エルボ メスストレート - - - - - メスストレート - メスストレート -

                            ステンレス鋼製高圧用継手パネルハーフユニオンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)