ステンレス鋼製高圧用継手ナット
製品仕様
材質
型番 | 呼び径 A | チューブ外径 mm |
---|
KN-3 | 3 | 3 |
KN-4 | 4 | 4 |
KN-6 | 6 | 6 |
KN-8 | 8 | 8 |
KN-10 | 10 | 10 |
KN-12 | 12 | 12 |
型番 | 呼び径 B | チューブ外径 OD |
---|
KN-01 | 1/8 | 1/8 |
KN-02 | 1/4 | 1/4 |
KN-03 | 3/8 | 3/8 |
KN-04 | 1/2 | 1/2 |
型番 | 通常単価 (税別) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用管外径 D(D1) (φ) | 使用温度範囲 (℃) |
---|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 10 | 3.17
| -196~360
|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 10 | 6.35
| -196~360
|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 10 | 9.52
| -196~360
|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 10 | 12.7
| -196~360
|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 10 | 3
| -196~360
|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 10 | 4
| -196~360
|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 10 | 6
| -196~360
|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 10 | 8
| -196~360
|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 10 | 10
| -196~360
|
| -
| 1個 | |
お見積り
| 10 | 12
| -196~360
|
Loading...
基本情報
- 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は
メーカーカタログ
をご覧ください。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
今見ている商品

ステンレス鋼製高圧用継手ナット
|

ステンレス鋼製高圧用継手キャップ
|

ステンレス鋼製高圧用継手プラグ
|

ステンレス鋼製高圧用継手フロントフェルール
|

ステンレス鋼製高圧用継手バックフェルール
|

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 治具類
|

ステンレス鋼管対応 拡管式継手 BKジョイント 拡管工具・関連製品
|

F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)
|

ステンレス鋼製高圧用継手アダプター
|

F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)
|

ステンレス鋼製高圧用継手パネルユニオン
|

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ゲージ類
|

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ナット)
|
メーカー |
キッツ |
キッツ |
キッツ |
キッツ |
キッツ |
ベンカンジャパン |
ベンカンジャパン |
フジキン |
キッツ |
フジキン |
キッツ |
ベンカンジャパン |
フジキン |
通常価格 (税別) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
127円~
|
318円~
|
998円~
|
2,860円~
|
968円~
|
-
|
225円~
|
198円~
|
通常出荷日 |
お見積り
|
お見積り
|
お見積り
|
お見積り
|
お見積り
|
5日目
|
4日目~
|
7日目~
|
お見積り
|
16日目~
|
お見積り
|
5日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
種類 |
関連部品 |
継手 |
継手 |
関連部品 |
関連部品 |
関連部品 |
関連部品 |
継手 |
関連部品 |
継手 |
継手 |
関連部品 |
関連部品 |
関連部品種類 |
ナット |
- |
- |
フロントフェルール |
バックフェルール |
工具 |
工具 |
- |
アダプター |
- |
- |
工具 |
ナット |
材質 |
SUS316 |
SUS316 |
SUS316 |
SUS316 |
SUS316 |
- |
- |
SUS316 |
SUS316 |
SUS316 |
SUS316 |
- |
ステンレス鋼 |
使用流体 |
水 / 空気 |
水 / 空気 |
水 / 空気 |
水 / 空気 |
水 / 空気 |
- |
- |
空気 |
水 / 空気 |
空気 |
水 / 空気 |
- |
水 / 空気 / 蒸気 |
よく一緒に購入されている商品
よく一緒に購入されている商品
このカテゴリにはこんな商品もあります!
技術サポート窓口
- メカニカル部品技術窓口
-
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
※お問い合わせにはお客様コードが必要です。
チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針