黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
通常単価:
2,135円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ねじ込み継手・配管用部品において日本国内トップクラスの品質と実績のキッツ製の黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み。

PDF

黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み:関連画像

 

黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み:関連画像

 

黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み:関連画像

 

型番
TN-8A
TN-10A
TN-15A
TN-20A
TN-25A
TN-32A
TN-40A
TN-50A
TN-65A
TN-80A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

2,135円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)1/4B(8A)

2,475円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)3/8B(10A)

2,542円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)1/2B(15A)

2,817円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)3/4B(20A)

3,927円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)1B(25A)

5,872円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

7,415円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

11,298円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)2B(50A)

22,546円

1個

20日目

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

34,839円

1個

20日目

3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1
 

基本情報

本体形状 横形3方向 本体材質 黄銅 使用流体 水 / 油 / ガス
呼び圧力 400型 ボールバルブ種類 スタンダードボア 供給側 接続種類 Rc
制御側 接続種類 Rc ハンドル形状 レバー 本体ライニング なし
ポート形状 Lポート 操作方式 手動式

黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込みのレビュー

評価 4.7 平均 4.7 (9件のレビュー) レビューを書く
  • 給水ラインの開閉2019/06/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    バルブハンドル軸からの水漏れのため、約10年ぶりに交換することになりましたが、寸法なども変わらず交換することができて助かりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    1000リットルタンクから、分岐させるのにとても便利に使えます。メーカー品ですので、安心して使えます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 温泉の分岐配管2019/02/12
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
     ストレートボアですが,施工しやすくコストパフォーマンスもいいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 供給水の切替バルブ2019/01/16
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    給水の2台のポンプを切り換えるために、。20Aの配管でしたがフルボアではないため25Aを設置しました。耐久性は解りませんが、問題なく切り換えることができ、満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ステンレスに比べて、安価で確実動作しました。圧力損失も少なく重宝しました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)