黄銅製20Kニードルバルブねじ込み

黄銅製20Kニードルバルブねじ込み
通常単価:
3,447円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・アングル形ニードルです。

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

 
型番
N2-A-6A
N2-A-8A
N2-A-10A
N2-A-15A
N2-AL-10A
N2-AL-15A
N2-B-6A
N2-B-15A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体形状 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 仕様 ガスケット

3,447円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレート1/8B(6A)1/8B(6A)ロックなしナイロン

4,288円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレート1/4B(8A)1/4B(8A)ロックなしナイロン

4,613円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレート3/8B(10A)3/8B(10A)ロックなしナイロン

10,768円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレート1/2B(15A)1/2B(15A)ロックなしナイロン

6,814円

1個

お見積り

ストレート3/8B(10A)3/8B(10A)ロック付なし

12,759円

1個

お見積り

ストレート1/2B(15A)1/2B(15A)ロック付なし

3,447円

1個

お見積り

アングル1/8B(6A)1/8B(6A)ロックなしナイロン

11,583円

1個

お見積り

アングル1/2B(15A)1/2B(15A)ロックなしナイロン

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ 画像

小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ

ミスミ

水・油・空気の流量微調整が可能です。

小型ニードルバルブ ステンレス おねじ・めねじタイプ 画像

小型ニードルバルブ ステンレス おねじ・めねじタイプ

ミスミ

水・油・空気の流量微調整が可能です。

小型ニードルバルブ 両めねじタイプ 画像

小型ニードルバルブ 両めねじタイプ

ミスミ

水・油・空気の流量微調整が可能です。

基本情報

本体材質 黄銅 使用流体 水 / 油 / ガス 呼び圧力 20K
供給側 接続種類 Rc 制御側 接続種類 Rc ハンドル形状 丸形ハンドル
本体ライニング なし 操作方式 手動式

黄銅製20Kニードルバルブねじ込みのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)