ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込み

ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込み
通常単価:
5,648円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

キッツ ゲートバルブ ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込み

PDF

 
型番
UE-65A
UE-80A
UE-100A
UEL-15A
UEL-20A
UEL-25A
UEL-32A
UEL-40A
UEL-50A
UELM-15A
UELM-20A
UELM-25A
UELM-32A
UELM-40A
UELM-50A
UEM-65A
UEM-80A
UEM-100A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

48,335円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS13A2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

59,707円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS13A3B(80A)3B(80A)

107,549円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS13A4B(100A)4B(100A)

5,648円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス鋳鋼] SCS13A1/2B(15A)1/2B(15A)

6,862円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス鋳鋼] SCS13A3/4B(20A)3/4B(20A)

8,287円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス鋳鋼] SCS13A1B(25A)1B(25A)

11,190円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス鋳鋼] SCS13A1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

16,522円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス鋳鋼] SCS13A1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

19,795円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス鋳鋼] SCS13A2B(50A)2B(50A)

9,060円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス鋳鋼] SCS14A1/2B(15A)1/2B(15A)

9,773円

1個

30日目

[ステンレス鋳鋼] SCS14A3/4B(20A)3/4B(20A)

11,890円

1個

50日目

[ステンレス鋳鋼] SCS14A1B(25A)1B(25A)

21,863円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

31,853円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

38,224円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A2B(50A)2B(50A)

67,991円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

84,680円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A3B(80A)3B(80A)

150,198円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

基本情報

本体形状 ストレート 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 呼び圧力 10K
ゲートバルブ種類 内ねじ式 供給側 接続種類 Rc 制御側 接続種類 Rc
ハンドル形状 丸形ハンドル 本体ライニング なし 操作方式 手動式

ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込みのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 外販装置配管部に使用2019/04/09
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    外販装置配管部に使用しています。各種のバルブを用途別に使い分けています。この商品利用にあたっては、流体が水なので防錆効果のあるステンレス製であり、かつ瞬時の切り替えは困難でも全開時の圧力損失が小さいことが重要です。そのためゲートバルブを採択しています。性能面にもおおむね満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)