ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)

ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
通常単価:
403円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

日本国内トップクラスの品質と実績のキッツ(KITZ)製のステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込みのストレートタイプです。
材質はSCS13A(ロストワックス)。 ステンレス鋼が含有するクロムやニッケルが優れた耐食性と耐久性を発揮します。
ホース接続種類はタケノコ形、接続ねじの種類はR形。
【特長】
・使用流体 : 蒸気・空気・ガス・油・脈動水
・面間基準 : キッツ 標 準、管接続基準 : JIS B0203
【検査圧力(MPa)検査基準 KITZ St'd-1】
・水圧 : 3.00*(8-50mm , 1/4-2inch) / 空圧 : 0.6(8-50mm , 1/4-2inch)

PDF

外形図・寸法表

外形図

 

ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW):関連画像

寸法表

単位:mm

型番 接続ねじの呼び
* B呼称(呼び径 B)
呼径(φ)
* A呼称
d d1 d2 D L E1 E2 B
PW-8A 1/4B 8 5 7 R 1/4 8 37 20 12 17
PW-10A 3/8B 10 7 9 R 3/8 10.5 44 25 13 19
PW-15A 1/2B 15 10 13 R 1/2 14 53 30 16 23
PW-20A 3/4B 20 15 16 R 3/4 20.5 66 40 18 30
PW-25A 1B 25 20 22 R 1 27 80 50 20 36
PW-32A 1 1/4B 32 26 30 R1 1/4 33.5 90 56 22 46
PW-40A 1 1/2B 40 32 35 R 1 1/2 40 97 60 23 54
PW-50A 2B 50 44 47 R 2 53 110 69 27 63
 

仕様

基本情報

種類 本体材質 形状 接続種類 接続ねじの種類 管接続
ホース接続(片側) ねじ込み(片側)
ホース用継手 SCS13A
(ロストワックス)
ストレート タケノコ おねじ R JIS B 0203相当

流体と最高使用圧力の関係(JIS B 2301相当)

流体の状態 最高使用圧力 MPa
300℃以下* の
 蒸気・空気・ガス・油
1.0
220℃以下の
蒸気・空気・ガス・油・動脈水
1.4
-29℃~120℃の
静流水
2.0
 

* 表に示す圧力・温度範囲は、製品自体のレーティングを示します。
使用する管用ねじシール材および管材料の使用温度範囲が表のレーティングよりも低い場合は、使用するシール剤/管材料の使用範囲を厳守してください。

ステンレス鋼の優れた鋳造技術

高精度なロストワックス鋳造

KITZのステンレス鋼鋳物は、均一で精度の高い鋳造ラインで製造されていますが、なかでもロストワックス鋳造による製品は、ろう型により造形し、 特殊な耐火材料で鋳型を造る精密鋳造法で製造され、鋳肌面がきわめて良質で寸法精度の高い鋳物が製作されます。

耐食性に優れたステンレス鋼

KITZのステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クロム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼は下記の通りです。

  • ●SCS13A/SUS304 ⇒ [Ni-8%、Cr-18%]
  • ●SCS14A/SUS316 ⇒ [Ni-10%、Cr-18%、Mo-2%]

SCS14AはSCS13Aと比較しニッケルの含有量が多く、更にモリブデン2%を加えた、より耐食性の高いステンレス鋼です。

配管取付に関する注意事項

ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW):関連画像

●高所で作業を行う場合は、下に人が入らない等、安全に十分注意してください。

●配管取付け時にねじ込み部及びガスケットは損傷のないよう作業してください。

●ねじ込み部のシール材は、温度・流体等に適したものを使用してください。

●施工時は、適切な工具を使用してください。

●配管のねじ込み過ぎによる突当てのないよう、十分注意してください。

●温度変化がある場合は伸縮管継手、フレキシブル管などの設置を考慮してください。

  1. 1.製品を配管取付けする前に次の項目を確認してください。
    • (1) 使用流体圧力と製品仕様が合致している。
    • (2) 接続部の管用ねじが一致している。
    • (3) 配管のねじ部に損傷のないこと。
    • (4) 配管端部のねじは、ねじゲージで検査し、ねじが基準通りであること。
  2. 2.製品の配管取付け前に、接続ねじ部及び配管内の切削油、切り粉、異物等を十分清掃して除去してください。
  3. 3.製品を投げ出したり、落下・引きずり・転倒等の衝撃を与えないでください。
  4. 4.配管取付け直前に梱包箱より製品を取出してください。
  5. 5.配管取付け終了後は、必ず各締め付け部を点検し、緩んでいたら締め直してください。
  6. 6.配管取付け終了後、必ずフラッシングにより管内の異物を除去してください。
  7. 7.ねじ込みの製品と接続する配管端部にねじが切られていることを確認してください。
  8. 8.配管と継手の接続ネジ部及び配管内の切削油、切り粉、異物等を洗浄剤、ウエス等を用いて除去してください。
  9. 9.シール剤(シールテープ等)を配管のねじ部に塗布してください。
  10. 10.配管と継手を接続する際は、適切な工具を使用してねじ込んでください。
  11. 11.配管に製品をねじ込む場合には、過大なトルクを加えないようにしてください。
型番
PW-8A
PW-10A
PW-15A
PW-20A
PW-25A
PW-32A
PW-40A
PW-50A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS接続ねじの呼び 呼径
(φ)
発注単位
(個)

403円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101/4B81

414円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

103/8B101

578円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101/2B151

1,008円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

103/4B201

1,254円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101B251

2,095円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101 1/4B321

2,265円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101 1/2B401

3,140円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

102B501

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 ホース用継手 使用流体 水 / 空気 本体材質 SCS13A(ロストワックス)
形状 ストレート ホース接続種類 タケノコ 接続種類 おねじ
接続ねじの種類 R

ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (11件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    種類もそこそこ豊富で短納期なので助かっています。比較的低価格で物も良いのでサイズが有ればキッツを選んでいます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    配管接続の定番品としてよく使っています.ステンレスなので安心して使えます.

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 配管部材として2019/05/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    現地作業でも直送して貰えて、即納でとても助かってます。
    サイズも豊富なので利用しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ホースの追加接続2018/10/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    SUSのホースニップルを少数必要な場合、納期や最低数量で困ることがありますが、1つでも買えるので助かります。
    キッツの製品は比較的安価ですが品質も安定していて良いですね。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    納期も早く、価格も比較的安価でご提供していただけるので助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 他のねじ込み継手にはどんなものがありますか?
回答: ミスミには使用ねじ込み継手やねじ込み式フランジを多種類取り扱っております。
形状、使用流体、ブランドなど条件を絞った選定が可能です。
詳しくはこちらをご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech/M2000000000/M2003000000/M2003060000/

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)