真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA バーブ継手タイプ

真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA バーブ継手タイプ
通常単価:
5,234円~
通常出荷日:
6日目~

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備の搬送に最適です。
・フレキシブルを設けた樹脂材質でワークを吸着。
・そのため、吸着痕がつきにくい。
・真空破壊時のワークの離脱性も向上します。
・樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すことなく簡単に交換できます。
・構造がシンプルな上、小型です。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBR を採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

PDF

型番
VPA20QK-6B
VPA20QKE-6B
VPA30QK-6B
VPA30QKE-6B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
樹脂系材質 環境 外径 d
(φ)

5,234円

1個

6日目

[PEEK] PEEK標準[白] ナチュラル20

5,989円

1個

6日目

[PEEK] 導電性PEEK標準 / 静電気拡散ブラック20

5,889円

1個

6日目

[PEEK] PEEK標準[白] ナチュラル30

7,511円

1個

お見積り

[PEEK] 導電性PEEK標準 / 静電気拡散ブラック30

Loading...

  1. 1

基本情報

パット種類 標準 / ホルダセット パット形状 吸着痕防止 取付方法 パッドネジ固定
材質 樹脂 高さ L1(mm) 5.3 取付金具 固定式
ストローク(mm) 1 全長 B(mm) 47.9 真空取出方向
取付接続ねじ M12 真空取出口チューブ外径(φ) 6 落下防止弁 無し
直付フィルタ 無し 金属部材質 標準仕様 首振り角度 16°

真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA バーブ継手タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)