真空パッド ベローズタイプ VPB バーブ継手

真空パッド  ベローズタイプ VPB バーブ継手
通常単価:
718円~
通常出荷日:
6日目

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・紙、ビニールなどの極端に柔らかいワークの吸着が可能で首振りパッドの特長も兼ねております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

PDF

型番
VPB10BN-6B
VPB10BS-6B
VPB20BN-6B
VPB20BS-6B
VPB30BN-6B
VPB30BS-6B
VPB40BN-6B
VPB40BS-6B
VPB50BN-6B
VPB50BS-6B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ゴム系材質 外径 d
(φ)
高さ L1
(mm)
全長 B
(mm)

718円

1個

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック101644

848円

1個

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト101644

848円

1個

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック201947

978円

1個

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト201947

878円

1個

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック302351

1,089円

1個

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト302351

928円

1個

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック403058

1,189円

1個

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト403058

1,489円

1個

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック503260

1,689円

1個

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト503260

Loading...

  1. 1

基本情報

パット種類 標準 / ホルダセット パット形状 ベローズ 取付方法 パッドネジ固定
材質 ゴム系 環境 標準 取付金具 固定式
真空取出方向 取付接続ねじ M6×1 真空取出口チューブ外径(φ) 6
落下防止弁 無し 直付フィルタ 無し 金属部材質 標準仕様

真空パッド ベローズタイプ VPB バーブ継手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)