(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,180円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スピーディーにチューブの脱着が可能なスピードコントローラ・スロットルバルブ。
【特長】
・シリンダ等アクチュエータの速度制御用ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能な継手。
・流量特性に優れ、低流域での微調整が容易。
・エルボ、ストレートタイプを準備。
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適。

PDF

流量特性に優れ、低流域での微調整が容易

内部構造と主要部材質の外観

内部構造と主要部材質
ニードル(黄銅、無電解ニッケルめっき)、ロックナット(アルミ)、金属本体(黄銅、無電解ニッケルめっき)

  • ※ M3ねじの場合(SUS303相当品)、Oリング(NBR)、樹脂本体(ポリブチレンテレフタレート)、ダイヤフラム(NBR)、チューブエンド、弾性体スリーブ(NBR)、ロック爪(ステンレス)、開放リング(ポリアセタール)、チューブ、ガイドリング(黄銅、無電解ニッケルめっき)、シーロック加工

スタンダードタイプの仕様
取り付け方式 : シリンダ直付け、使用液体 : 空気(真空には使えない)、使用圧力範囲 : 0.1〜0.9MPa、逆止弁作動圧力 : 0.05MPa、使用温度範囲 : 0〜60℃、推奨チューブ : ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

SCの外観

SCの外観

メートルねじタイプの寸法図

メートルねじタイプの寸法図

開放リングの寸法図

開放リングの寸法図

形式チューブ外径
φD
RABL1注1L2注1φP1φP2CE対辺
H
X質量
(g)
MAXMINMAXMIN
SC4-M5-□4M5X0.82.929.72726.824.17.29.99.814.919.989.98.5
SC4-01-□R1/8840.734.436.730.49.71014.421.41018
SC6-M5-□6M5X0.82.929.72726.824.18.412.49.81724811.89.6
SC6-01-□R1/8840.734.436.730.410.914.423.51019
SC6-02-□R1/411.147.841.441.835.412.218.425.51436
SC6-03-□R3/813.253.746.547.340.115.414.422291965
SC8-01-□8R1/8840.734.436.730.411.914.414.418.126.91013.821
SC8-02-□R1/411.147.841.441.835.413.218.428.41438
SC8-03-□R3/813.253.746.547.340.115.42228.91965
SC8-04-□R1/21659.352.351.144.118283124101
SC10-02-□10R1/411.147.841.441.835.414.817.618.420.230.91416.841
SC10-03-□R3/813.253.746.547.340.116.72231.21969
SC10-04-□R1/21659.352.351.144.1182833.624104
SC12-03-□12R3/813.253.746.547.340.118.4212223.436.91919.872
SC12-04-□R1/21659.352.351.144.119.72836.424107

テーパーねじタイプのL1、L2寸法は、ねじ込み後の寸法

  • ※ 形式内の□には、メータアウト制御の場合の記号Aかメータイン制御の場合の記号Bが入ります。

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番
SC4-01-NCU-A
SC6-01-NCU-A
SC6-01-NCU-B
SC6-03-A
SC6-03-B
SC6-03-NCU-B
SC8-01-A
SC8-01-B
SC8-02-A
SC8-02-B
SC8-03-A
SC8-03-B
SC8-03-NCU-A
SC8-04-A
SC8-04-B
SC8-04-NCU-A
SC10-02-A
SC10-02-B
SC10-03-A
SC10-03-B
SC10-04-A
SC10-04-B
SC10-04-NCU-A
SC12-03-A
SC12-03-B
SC12-04-A
SC12-04-B
SS6-01-NCU-A
SS10-02-NCU-B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体形状 制御方向 使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)
チューブの呼び D
(φ)
接続ねじ 仕様

1,232円

1個あり

10日目

エルボメータアウト0~600~0.94R1/8ノン・イオン仕様

1,180円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボメータアウト0~600~0.56R1/8ノン・イオン仕様

1,334円

1個あり

10日目

エルボメータイン0~600~0.56R1/8ノン・イオン仕様

1,589円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボメータアウト0~600~0.96R3/8標準仕様

1,689円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボメータイン0~600~0.96R3/8標準仕様

1,775円

1個あり

10日目

エルボメータイン0~600~0.96R3/8ノン・イオン仕様

1,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボメータアウト0~600~0.98R1/8標準仕様

1,389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボメータイン0~600~0.98R1/8標準仕様

1,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボメータアウト0~600~0.98R1/4標準仕様

1,389円

1個

3日目

エルボメータイン0~600~0.98R1/4標準仕様

1,689円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボメータアウト0~600~0.98R3/8標準仕様

1,572円

1個

13日目

エルボメータイン0~600~0.98R3/8標準仕様

1,904円

1個あり

10日目

エルボメータアウト0~600~0.98R3/8ノン・イオン仕様

1,718円

1個

12日目

エルボメータアウト0~600~0.98R1/2標準仕様

1,686円

1個

13日目

エルボメータイン0~600~0.98R1/2標準仕様

2,046円

1個あり

10日目

エルボメータアウト0~600~0.98R1/2ノン・イオン仕様

1,489円

1個

3日目

エルボメータアウト0~600~0.910R1/4標準仕様

1,280円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

エルボメータイン0~600~0.910R1/4標準仕様

1,689円

1個

3日目

エルボメータアウト0~600~0.910R3/8標準仕様

1,572円

1個

13日目

エルボメータイン0~600~0.910R3/8標準仕様

1,789円

1個

3日目

エルボメータアウト0~600~0.910R1/2標準仕様

1,772円

1個

13日目

エルボメータイン0~600~0.910R1/2標準仕様

2,175円

1個あり

10日目

エルボメータアウト0~600~0.910R1/4ノン・イオン仕様

1,789円

1個

12日目

エルボメータアウト0~600~0.912R3/8標準仕様

1,729円

1個

13日目

エルボメータイン0~600~0.912R3/8標準仕様

1,889円

1個

3日目

エルボメータアウト0~600~0.912R1/2標準仕様

1,815円

1個

13日目

エルボメータイン0~600~0.912R1/2標準仕様

1,334円

1個あり

10日目

[ストレート] ストレートメータアウト0~600~0.96R1/8ノン・イオン仕様

1,775円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[ストレート] ストレートメータイン0~600~0.910R1/4ノン・イオン仕様

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ 画像

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ

コガネイ

クイック継手に装着するウレタンチューブです。

IB-Series IB-Flow 本体 画像

IB-Series IB-Flow 本体

コガネイ

業界初!エアシリンダのタクトタイムを自動補正するiB-Flowです。

スピードコントローラ スタンダードタイプ 画像

スピードコントローラ スタンダードタイプ

EASUN(イーサン)

上記シリーズと同等品になります。

基本情報

種類 スピードコントローラ 接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 本体材質 黄銅
環境・用途 標準 ねじ部材質 黄銅 ツマミの種類 標準
ロックナットの種類 リングナット

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 制御の方向にメータイン、メータアウトとは何ですか?
回答: メータアウトは排気の圧力を制御し、複動形シリンダに使用します。メータインは入力側の圧力を制御し単動形シリンダに使用します。見分け方は調整ねじ上にA、Bの刻印がされています。
質問: シリンダの速度を速くしたい場合の調整方法を教えてください。
回答: ニードルを全閉状態から反時計方向に廻します。希望速度になったら必ずロックナットで締めて設定がずれないようにしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)