ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン

ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン
通常単価:
2,584円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・機器の調整などに便利なリリーフ機構付。
・逆流機構付。
・圧力ゲージ付タイプも用意。
・ワンタッチ継手を内蔵。
・コンパクト設計でレイアウトが容易。

PDF

コンパクトで配管途中からでも設置できるため、レイアウトが簡単!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
配管の途中に後から設置できるレギュレータがほしい
圧力制御弁 レギュレータ ゲージ付ユニオンでお悩み解決!
解決1:
コンパクト設計なので、配管途中で設置し圧力調整ができる!

製品特長

■機器の調整などに便利なリリーフ機構

ねじ側から一次圧を導入すると減圧され、継手側から流出!

一次側は減圧されず、二次側のみ減圧されます。

圧力制御弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン:関連画像

接続部着脱方法

1.チューブの取り付け

レギュレータ(ワンタッチ継手付減圧弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。

圧力制御弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン:関連画像

2.チューブの取り外し

チューブを取り外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取り外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

圧力制御弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン:関連画像

圧力調整方法

1.圧力を高くする場合

レギュレータの調圧ネジを全開状態から時計方向に廻わしていくと圧力が高くなります。 
希望する圧力になりましたら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにしてください。

圧力制御弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン:関連画像

2.圧力を低くする場合

レギュレータの調圧ネジを廻し過ぎたら(圧力が高くなり過ぎたら)反時計方向に廻わしていくとリリーフ機構が働き圧力が低くなります。
その後1と同様の調整を行ってください。
希望する圧力になりましたら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにしてください。

圧力制御弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン:関連画像

関連商品

圧力制御弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン:関連画像

一般配管ストレートポリウレタン

柔軟性に優れたウレタンチューブです。

圧力制御弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン:関連画像

一般配管用 チューブフィッティング ストレート

一般配管用ワンタッチ継手で種類が豊富です。

圧力制御弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン:関連画像

一般配管用 チューブフィッティング ユニオンワイ

一般配管用ワンタッチ継手で種類が豊富です。

型番
RVUM4-4
RVUM6-4
RVUM6-6
RVUM8-6
RVUM8-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS供給側 接続径 制御側 接続径 使用圧力範囲
(MPa)
設定圧力範囲
(MPa)
トラスココード

2,584円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10φ4φ40~0.90.1~0.8290-7623

3,045円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10φ6φ40~0.90.1~0.8-

2,702円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10φ6φ60~0.90.1~0.8290-7631

3,358円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-φ8φ60~0.90.1~0.8-

3,358円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10φ8φ80~0.90.1~0.8290-7640

Loading...

  1. 1

基本情報

レギュレータ/増圧弁 レギュレータ 使用流体 空気 レギュレータ種類 逆止弁付
形状 ワンタッチ継手形ゲージ付ユニオン 圧力計 ゲージ付 使用環境 標準
供給側 接続種類 ワンタッチ 制御側 接続種類 ワンタッチ 排気機構 なし
逆流機能 あり

ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ ゲージ付ユニオンのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (9件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    シリンダへの圧力供給を調整するために使用。安価で精度良く調整できるので使い勝手がよいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • シリンダーの調整つに使用2019/05/17
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    エアシリンダーの調整に使用。
    納期も早く重宝しています。
    製品的には大きな問題もなく使いやすく使用しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • エアハンドの力制御2018/08/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    コストが安く小型のためどこにでも付けられるのでいつも使用しています。まとめ買いで安くなればよいなと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • エアシリンダ動作制御用2018/05/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    シリンダの圧力調整に利用しています。
    コンパクトで設置しやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • シリンダ圧の調整2017/01/13
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    装置内でクランプ圧を下げたいときに使用しています。
    ツマミが丁度良い大きさで操作しやすいです。
    また、コンパクトで四角い形状なので並べて配置でき、
    メータも揃うので見た目が良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)