超小型ジョイント Fシリーズ【1~10個入り】

超小型ジョイント Fシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
10円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

空気配管用ミニチュア管継手。
【特長】
・接続口径M3、M5用チューブ継手。
・チューブ径φ3.2(直径3.2mm)、φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)用エアー継手を44機種シリーズ化。
・ワンタッチジョイントのワンタッチ継手。
・エアーチューブ継手。
【用途】
・空気配管用の超小型樹脂継手。

■CKD商品選定ページはこちら

(i)ご注意

  • 参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください

PDF

超小型ジョイントFシリーズのラインナップ

使用流体:圧縮空気、最高使用圧力:0.7MPa以下、周囲・流体温度:-5〜60度 使用チューブ:ソフトナイロンチューブ/ウレタンチューブ ※ウレタンチューブは0〜60度の範囲で使用してください。 ※販売単位が明示されていない製品は10ヶ/1袋です。

使用流体:圧縮空気、最高使用圧力:0.7MPa以下、周囲・流体温度:-5〜60度
使用チューブ:ソフトナイロンチューブ/ウレタンチューブ
※ウレタンチューブは0〜60度の範囲で使用してください。
※販売単位が明示されていない製品は10ヶ/1袋です。

使用上の注意事項

  1. 1.ウレタンチューブを40°C以上の温度で使用される場合はクランプ継手をお使いください。
  2. 2.適用チューブ径の公差がナイロンは±0.1以内、ウレタンは のものをご使用ください。
  3. 3.クランプ継手のクランプリングに溝の入っているタイプはチューブ外径3.2mm用です。
  4. 4.エルボ、ティ、クロス、変形ティ及びバーブ継手はチューブの動きの激しい部分での使用はトラブルの原因となりますので、避けてください。
  5. 5.継手付近ではチューブの曲げは下記の値以上になるようにしてください。
最小曲げ半径mmバーブ継手クランプ継手
φ3.2ソフトナイロン2010
φ4ソフトナイロン2010
ウレタン2010
φ6ソフトナイロン4020
ウレタン4020

外形寸法図:バーブ継手(ストレート、エルボ、ティ、バーブニップル)

ストレート・FTS

ストレート・FTS

形番適用チューブ外径φBE最小穴径HJKL有効断面積(mm2)質量g
FTS4-M3φ3.2,φ44.5M3×0.50.82.95.57.92.60.40.8
FTS4-M5φ3.2,φ47M5×0.81.82.95.58.62.92.11.5
FTS4-6φ3.2,φ410R1/81.82.95.59.582.15.9
FTS6-M5φ67M5×0.82.54.7710.12.94.11.8
FTS6-6φ610R1/82.54.771184.16.2
エルボ・FTL

エルボ・FTL

形番適用チューブ
外径φ
ADE最小
穴径
HJKL有効断面積
(mm2)
質量
g
FTL4-M3φ3.2,φ410.55M3×0.512.92.96.82.60.41.5
FTL4-M5φ3.2,φ413.58M5×0.81.82.95.111.62.91.35.3
FTL6-M5φ6158M5×0.81.84.75.111.62.91.55.6
ティ・FTT

ティ・FTT

形番適用チューブ
外径φ
ADE最小
穴径
HJKL有効断面積
(mm2)
質量
g
FTT4-M3φ3.2,φ4165M3×0.512.92.96.82.60.41.6
FTT4-M5φ3.2,φ4198M5×0.81.82.95.111.62.91.35.3
FTT6-M5φ6228M5×0.81.84.75.111.62.91.56
バーブニップル・FTS-O

バーブニップル・FTS-O

形番適用チューブ
外径φ
B最小
穴径
HJL有効断面積
(mm2)
質量
g
FTS4-0φ3.2,φ451.82.95.5122.10.5
FTS6-0φ672.54.77154.11.5

外形寸法図:クランプ継手(ストレート、エルボ)・両ネジニップル(ストレート)・ソケット(ストレート)

クランプ継手(ストレート・FCS)

クランプ継手(ストレート・FCS)

形番適用チューブ
外径φ
BE最小
穴径
GIKL有効断面積
(mm2)
質量
g
FCS3-M5φ3.27M5×0.81.874.311.72.92.13.2
FCS3-6φ3.210R1/81.874.312.182.17.2
FCS4-M5φ47M5×0.81.874.311.72.92.13.1
FCS4-6φ410R1/81.874.312.182.17.2
FCS6-M5φ68M5×0.82.59512.42.94.14.4
FCS6-6φ610R1/82.59512.884.18.3
クランプ継手(エルボ・FCL)

クランプ継手(エルボ・FCL)

形番適用チューブ
外径φ
AD最小
穴径
GIJK有効断面積
(mm2)
質量
g
FCL3-M5φ3.216.181.874.35.111.61.36.7
FCL4-M5φ416.181.874.35.111.61.36.7
FCL6-M5φ617.891.8956.113.61.510
両ネジニップル(ストレート・FNS)

両ネジニップル(ストレート・FNS)

形番BE最小
穴径
KL有効断面積
(mm2)
質量
g
FNS-M34.5M3×0.50.82.82.60.40.6
FNS-M57M5×0.81.83.72.92.11.9
ソケット(ストレート・FSS)

ソケット(ストレート・FSS)

形番BEL有効断面積(mm2)質量
g
FSS-M34.5M3×0.5740.7
FSS-M57M5×0.8891.8

外形寸法図:両ネジニップル(エルボ)・ソケット(ティ)・アジャスタブルソケット(エルボ、ティ)

両ネジニップル(エルボ・FSL-M5) 有効断面積8mm2、質量: 5.9g

両ネジニップル(エルボ・FSL-M5)
有効断面積8mm2、質量: 5.9g

ソケット(ティ・FST-M5) 有効断面積8mm2、質量: 5.1g

ソケット(ティ・FST-M5)
有効断面積8mm2、質量: 5.1g

アジャスタブルソケット(エルボ・FAL)

アジャスタブルソケット(エルボ・FAL)

形番BCDE最小
穴径
JKL有効断面積
(mm2)
質量
g
FAL-M32.54.55M3×0.512.96.82.60.51.7
FAL-M546.58M5×0.81.85.611.62.91.76
アジャスタブルソケット(ティ・FAL)

アジャスタブルソケット(ティ・FAL)

形番BCE最小
穴径
JKL有効断面積
(mm2)
質量
g
FAT-M359M3×0.512.96.82.60.51.9
FAT-M5812M5×0.81.85.611.62.91.76.4

外形寸法図:アジャスタブルソケット(クロス、変形チーズ)・ブシュ・隔壁

アジャスタブルソケット(クロス・FAX-M5) 最小穴径1.8mm、有効断面積1.7mm2、質量: 7.4g

アジャスタブルソケット(クロス・FAX-M5)
最小穴径1.8mm、有効断面積1.7mm2、質量: 7.4g

アジャスタブルソケット(変形チーズ・FAY-M5) 最小穴径1.8mm、有効断面積1.7mm2、質量: 7.0g

アジャスタブルソケット(変形チーズ・FAY-M5)
最小穴径1.8mm、有効断面積1.7mm2、質量: 7.0g

プシュ(FBS) 質量: 1.3g、有効断面積4mm2

プシュ(FBS)
質量: 1.3g、有効断面積4mm2

形番BELN有効断面積
(mm2)
質量
g
FBS-M5610R1/812496
FBS-M5814R1/4165916
隔壁(FWS)

隔壁(FWS)

形番DdELMNO有効断面積
(mm2)
質量
g
FWS-M514.78M5×0.81134M8×195.5
FWS-M5615.212Rc1/81657M12×1915

外形寸法図:プラグ・延長・マニホールド・ガスケット

プラグ(FPL)

プラグ(FPL)

形番BCENL質量
g
FPL-M34.54.9M3×0.52.42.60.5
FPL-M577.8M5×0.83.12.91.5
延長(FLS-M5) 有効断面積2.1mm2、質量: 3.7g

延長(FLS-M5)
有効断面積2.1mm2、質量: 3.7g

マニホールド(FMB-M56) 質量:50g

マニホールド(FMB-M56)
質量:50g

マニホールド(FMH-M56) 質量:82g

マニホールド(FMH-M56)
質量:82g

ガスケット(FGS)

ガスケット(FGS)

形番Ddt質量
g
FGS-M34.82.80.40.02
FGS-M57.84.80.60.1
型番
FAL-M5
FAL-M5-P11
FAL-M5-P80
FAT-M3
FAT-M5
FAT-M5-P11
FAT-M5-P80
FAX-M5
FAX-M5-P80
FAY-M5
FAY-M5-P11
FAY-M5-P80
FBS-M3M5
FBS-M56
FBS-M56-P80
FBS-M58
FBS-M58-P80
FCL3-M5
FCL3-M5-P11
FCL4-M5
FCL4-M5-P
FCL4-M5-P11
FCL4-M5-P80
FCL6-M5
FCL6-M5-P
FCL6-M5-P11
FCL6-M5-P80
FCS3-6
FCS3-M5
FCS4-6
FCS4-6-P80
FCS4-M5
FCS4-M5-P
FCS4-M5-P80
FCS6-6
FCS6-6-P80
FCS6-M5
FCS6-M5-P
FCS6-M5-P80
FGS-M3
FGS-M5
FGS-M5-P80
FLS-M5
FLS-M5-P80
FMB-M56
FMB-M56-P80
FMH-M56
FNS-M3
FNS-M5
FNS-M5-P80
FPL-M3
FPL-M5
FPL-M5-P80
FSL-M5
FSL-M5-P80
FSS-M3
FSS-M5
FSS-M5-P80
FST-M5
FST-M5-P80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続種類 ねじの呼び 適用管外径
(φ)
ねじの種類 ねじ・ねじ接続形状 ねじ・チューブ接続形状 ねじ・ねじ分岐形状 ねじ・チューブ分岐接続形状 チューブ・チューブ 接続形状 その他 形状・種類 材質 ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合) ねじの種類 小口径側(違径接続の場合) 表面処理 オゾン対応 クリーン仕様 有効断面積
(㎟)
口数 ねじ ピッチ
(mm)
ねじ 小口径側 ピッチ
(mm)
適用管外径詳細
(φ)

210円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 接続M5-M[エルボ] アジャスタブルソケット(エルボ)-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準1.7-0.8--

2,904円

10個入り

1パックあり

お見積り

ねじ⇔ねじ 接続M5-M[エルボ] アジャスタブルソケット(エルボ)-----黄銅--無電解ニッケルメッキオゾン対応標準1.7-0.8--

5,110円

10個入り

1パック

16日目

ねじ⇔ねじ 接続M5-M[エルボ] アジャスタブルソケット(エルボ)-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様1.7-0.8--

210円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 分岐接続M3-M--[ティ] アジャスタブルソケット(ティ)---黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準0.5-0.5--

210円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 分岐接続M5-M--[ティ] アジャスタブルソケット(ティ)---黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準1.7-0.8--

2,904円

10個入り

1パックあり

お見積り

ねじ⇔ねじ 分岐接続M5-M--[ティ] アジャスタブルソケット(ティ)---黄銅--無電解ニッケルメッキオゾン対応標準1.7-0.8--

5,110円

10個入り

1パック

16日目

ねじ⇔ねじ 分岐接続M5-M--[ティ] アジャスタブルソケット(ティ)---黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様1.7-0.8--

2,870円

10個入り

1パック

16日目

ねじ⇔ねじ 分岐接続M5-M--アジャスタブルソケット(クロス)---黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準1.7-0.8--

7,353円

10個入り

1パックあり

18日目

ねじ⇔ねじ 分岐接続M5-M--アジャスタブルソケット(クロス)---黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様1.7-0.8--

290円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 分岐接続M5-M--[ティ] アジャスタブルソケット(変形チーズ)---黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準1.7-0.8--

3,829円

10個入り

1パックあり

お見積り

ねじ⇔ねじ 分岐接続M5-M--[ティ] アジャスタブルソケット(変形チーズ)---黄銅--無電解ニッケルメッキオゾン対応標準1.7-0.8--

7,367円

10個入り

1パックあり

18日目

ねじ⇔ねじ 分岐接続M5-M--[ティ] アジャスタブルソケット(変形チーズ)---黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様1.7-0.8--

60円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 接続M5-Mブッシュ-----黄銅3M無電解ニッケルメッキ標準標準4-0.8--

70円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 接続1/8-Rブッシュ-----黄銅M5M無電解ニッケルメッキ標準標準9--0.8-

2,440円

10個入り

1パック

18日目

ねじ⇔ねじ 接続1/8-Rブッシュ-----黄銅M5M無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様9--0.8-

100円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 接続1/4-Rブッシュ-----黄銅M5M無電解ニッケルメッキ標準標準9--0.8-

4,912円

10個入り

1パックあり

18日目

ねじ⇔ねじ 接続1/4-Rブッシュ-----黄銅M5M無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様9--0.8-

270円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M53.2M-[エルボ] クランプ継手(エルボ)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準1.3-0.8--

3,643円

10個入り

1パックあり

お見積り

ねじ⇔チューブ 接続M53.2M-[エルボ] クランプ継手(エルボ)----黄銅--無電解ニッケルメッキオゾン対応標準1.3-0.8--

270円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M54M-[エルボ] クランプ継手(エルボ)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準1.3-0.8--

270円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M54M-[エルボ] クランプ継手(エルボ)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準0.35-0.8--

3,120円

10個入り

1パック

16日目

ねじ⇔チューブ 接続M54M-[エルボ] クランプ継手(エルボ)----黄銅--無電解ニッケルメッキオゾン対応標準1.3-0.8--

7,399円

10個入り

1パック

16日目

ねじ⇔チューブ 接続M54M-[エルボ] クランプ継手(エルボ)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様1.3-0.8--

270円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M56M-[エルボ] クランプ継手(エルボ)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準1.5-0.8--

270円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M56M-[エルボ] クランプ継手(エルボ)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準0.35-0.8--

3,674円

10個入り

1パック

8日目

ねじ⇔チューブ 接続M56M-[エルボ] クランプ継手(エルボ)----黄銅--無電解ニッケルメッキオゾン対応標準1.5-0.8--

6,170円

10個入り

1パック

16日目

ねじ⇔チューブ 接続M56M-[エルボ] クランプ継手(エルボ)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様1.5-0.8--

140円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続1/83.2R-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準2.1----

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M53.2M-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準2.1-0.8--

140円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続1/84R-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準2.1----

4,326円

10個入り

1パックあり

お見積り

ねじ⇔チューブ 接続1/84R-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様2.1----

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M54M-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準2.1-0.8--

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M54M-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準0.35-0.8--

3,399円

10個入り

1パック

お見積り

ねじ⇔チューブ 接続M54M-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様2.1-0.8--

140円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続1/86R-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準4.1----

4,099円

10個入り

1パックあり

21日目

ねじ⇔チューブ 接続1/86R-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様4.1----

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M56M-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準4.1-0.8--

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M56M-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準0.35-0.8--

3,299円

10個入り

1パック

21日目

ねじ⇔チューブ 接続M56M-[オスストレート] クランプ継手(ストレート)----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様4.1-0.8--

10円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M3-M-----ガスケット黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準--0.5--

10円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M5-M-----ガスケット黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準--0.8--

3,024円

1個あり

16日目

ねじ⇔チューブ 接続M5-M-----ガスケット黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様--0.8--

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 接続M5-M延長-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準2.1-0.8--

3,630円

10個入り

1パック

19日目

ねじ⇔ねじ 接続M5-M延長-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様2.1-0.8--

1,280円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 分岐接続1/8-Rc--マニホールド---黄銅M5M無電解ニッケルメッキ標準標準-7-0.8-

3,987円

1個あり

18日目

ねじ⇔ねじ 分岐接続1/8-Rc--マニホールド---黄銅M5M無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様-7-0.8-

1,280円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 分岐接続1/8-Rc--マニホールド---黄銅M5M無電解ニッケルメッキ標準標準-9-0.8-

60円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 接続M3-M両ネジニップル(ストレート)-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準0.4-0.5--

60円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 接続M5-M両ネジニップル(ストレート)-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準2.1-0.8--

3,049円

10個入り

1パック

19日目

ねじ⇔ねじ 接続M5-M両ネジニップル(ストレート)-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様2.1-0.8--

50円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M3-M-----プラグ黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準--0.5--

50円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔チューブ 接続M5-M-----プラグ黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準--0.8--

2,620円

10個入り

1パック

19日目

ねじ⇔チューブ 接続M5-M-----プラグ黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様--0.8--

100円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 接続M5-M[エルボ] 両ネジニップル(エルボ)-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準8-0.8--

3,487円

10個入り

1パックあり

21日目

ねじ⇔ねじ 接続M5-M[エルボ] 両ネジニップル(エルボ)-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様8-0.8--

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 接続M3-Mソケット(ストレート)-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準4-0.5--

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 接続M5-Mソケット(ストレート)-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準9-0.8--

3,930円

10個入り

1パック

21日目

ねじ⇔ねじ 接続M5-Mソケット(ストレート)-----黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様9-0.8--

100円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ⇔ねじ 分岐接続M5-M--[ティ] ソケット(ティ)---黄銅--無電解ニッケルメッキ標準標準8-0.8--

3,090円

10個入り

1パック

21日目

ねじ⇔ねじ 分岐接続M5-M--[ティ] ソケット(ティ)---黄銅--無電解ニッケルメッキ標準クリーン仕様8-0.8--

Loading...

商品担当おすすめ

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ 画像

小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

CKD

USB2シリーズの電磁弁です。

小形直動式電磁弁 USG2シリーズ 画像

小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

CKD

USG2シリーズの電磁弁です。

超小型ジョイント Fシリーズのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    通常は商社を通して購入するが、
    商社はレスポンスが悪いため多少割高になるが急ぎの場合はこちらを利用させていただいています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)