メカニカル部品技術窓口
99%以上の高い反射率を得ることが可能なミラー。【特長】・アルミ等の金属膜反射ミラーに比べて膜による吸...
詳細を確認
S05の外観
Arイオン、He-Ne、LD(405、650、780、830、1300、1550nm)、YAG(基本波、2倍波、3倍波)の各波長用のミラーを取り揃えている。

S05の外形図
| 形状 | 丸形 |
|---|---|
| 材質 | BK7 |
| 外径公差 | +0 -0.2mm |
| 厚み公差 | ±0.1mm |
| 平行度 | 5秒以内 |
| 面精度 | 反射波面 λ/10※ |
| 面精度測定波長 | λ=632.8nm |
| コーティング | 誘電体多層膜 |
| 反射率 | RsRp>99% |
| 入射角 | 45° |
| 外観規格 | MILスクラッチ&ディグ 40-20 |
| 有效径 | 中心90%の円 |

ホルダチョイス
高性能ミラーホルダ

コンパクト
延長したナットは操作ノブ内にコンパクトに収納。

回転軸が同一
ロッド軸とミラー反射面をほぼ同一上に配置。本体を回転させても光軸から外れない。

YAGレーザ3倍波(354nm)用

半導体レーザ(780nm、830nm)用

半導体レーザ(405nm)用

YAGレーザ(1064nm)用

Arイオン・YAG2倍波(500nm)レーザ用

半導体レーザ(1300nm)用

He-Neレーザ(633nm)・半導体レーザ(650nm)用

半導体レーザ(1550nm)用
| 型式 | 中心波長[nm] | 波長帯域[nm] | 適用レーザ |
|---|---|---|---|
| S05-30-354N | 354 | 345~380 | YAGレーザ3倍波(354.7nm) |
| S05-20-405N | 405 | 390~430 | 半導体レーザ(405nm) |
| S05-25-405N | 405 | 390~430 | 半導体レーザ(405nm) |
| S05-30-405N | 405 | 390~430 | 半導体レーザ(405nm) |
| S05-20-500E | 500 | 480~540 | YAGレーザ2倍波(532nm) |
| S05-25-500E | 500 | 480~540 | YAGレーザ2倍波(532nm) |
| S05-30-500E | 500 | 480~540 | YAGレーザ2倍波(532nm) |
| S05-50-500E | 500 | 480~540 | YAGレーザ2倍波(532nm) |
| S05-20-633E | 633 | 600~660 | 半導体レーザ(650nm) |
| S05-25-633E | 633 | 600~660 | 半導体レーザ(650nm) |
| S05-30-633E | 633 | 600~660 | 半導体レーザ(650nm) |
| S05-50-633E | 633 | 600~660 | 半導体レーザ(650nm) |
| S05-20-800E | 800 | 765~845 | 半導体レーザ(780nm/830nm) |
| S05-25-800E | 800 | 765~845 | 半導体レーザ(780nm/830nm) |
| S05-30-800E | 800 | 765~845 | 半導体レーザ(780nm/830nm) |
| S05-20-1000E | 1064 | 1020~1080 | YAGレーザ(1064nm) |
| S05-25-1000E | 1064 | 1020~1080 | YAGレーザ(1064nm) |
| S05-30-1000E | 1064 | 1020~1080 | YAGレーザ(1064nm) |
| S05-20-1300E | 1300 | 1250~1350 | 半導体レーザ(1300nm) |
| S05-30-1300E | 1300 | 1250~1350 | 半導体レーザ(1300nm) |
| S05-20-1550E | 1550 | 1500~1600 | 半導体レーザ(1550nm) |
| S05-30-1550E | 1550 | 1500~1600 | 半導体レーザ(1550nm) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,650円 ( 19,415円 ) | 19日目 |
10,590円 ( 11,649円 ) | 19日目 |
10,590円 ( 11,649円 ) | 19日目 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 19日目 |
17,650円 ( 19,415円 ) | 19日目 |
99%以上の高い反射率を得ることが可能なミラー。
【特長】
・アルミ等の金属膜反射ミラーに比べて膜による吸収がない。
・入射光の偏光状態によらず高反射となるが、波長及び角度依存性がある。
・光学研磨したガラス基板に屈折率の異なる膜を交互に蒸着誘電体多層膜全反射ミラー。
【用途】
・光学実験。
・光学装置組込み。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
高精度平面アルミ全反射ミラー
5通常価格(税別):3,350円~

駿河精機
光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)
5通常価格(税別):1,848円~

駿河精機
ウェッジ基板・ウェッジミラー(HS)
0通常価格(税別):13,240円~

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~

駿河精機
NDフィルタ(吸収型)
0通常価格(税別):2,226円~

駿河精機
ミニ光学ベンチ(A16)
4通常価格(税別):2,782円~

駿河精機
光学ベンチ用キャリア(A11/A19)
4通常価格(税別):7,060円~

駿河精機
アルミ光学ベンチ(A10/A18)
0通常価格(税別):12,350円~