卓上型防振ゴム式防振盤 J10

卓上型防振ゴム式防振盤 J10
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

剛性の高い定盤を採用した卓上タイプの除振台。
【特長】
・定盤底部に防振ゴムを配置。
・特殊構造の防振ゴムの採用により高い防振性能を発揮。
・メンテナンスフリーで実用性に徹した製品。
・タップ無し又は、25mmマトリクスM6タップより選定可能。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。

PDF

型番

20 の型番候補があります候補を表示

防振ゴム式 卓上型 J10の仕様

J10の外観

J10の外観

J10の外形図

J10の外形図

水平方向伝達率※J10-0605Tに100kg搭載時

水平方向伝達率
※J10-0605Tに100kg搭載時

垂直方向伝達率

垂直方向伝達率

型式定盤寸法A×B[mm]タップ加工製品質量[kg]
J10-0405400×500なし17
J10-0405T400×50025マトリクス17
J10-0605600×500なし26
J10-0605T600×50025マトリクス26
J10-0806800×600なし40
J10-0806T800×60025マトリクス40
J10-0906900×600なし44
J10-0906T900×60025マトリクス44
J10-0909900×900なし64
J10-0909T900×90025マトリクス64
J10-10071000×700なし55
J10-1007T1000×70025マトリクス55
J10-10751000×750なし60
J10-1075T1000×75025マトリクス60
J10-12061200×600なし57
J10-1206T1200×60025マトリクス57
J10-12091200×900なし85
J10-1209T1200×90025マトリクス85
J10-12121200×1200なし114
J10-1212T1200×120025マトリクス114
型番
J10-0405
J10-0405T
J10-0605
J10-0605T
J10-0806
J10-0806T
J10-0906
J10-0906T
J10-0909
J10-0909T
J10-1007
J10-1007T
J10-1075
J10-1075T
J10-1206
J10-1206T
J10-1209
J10-1209T
J10-1212
J10-1212T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 A寸法
(mm)
B寸法
(mm)

96,000円

1個

お見積り

タップ加工なし仕様400500

-

1個

お見積り

25mmマトリクス仕様400500

107,470円

1個

お見積り

タップ加工なし仕様600500

-

1個

お見積り

25mmマトリクス仕様600500

-

1個

お見積り

タップ加工なし仕様800600

-

1個

お見積り

25mmマトリクス仕様800600

-

1個

お見積り

タップ加工なし仕様900600

-

1個

お見積り

25mmマトリクス仕様900600

-

1個

お見積り

タップ加工なし仕様900900

-

1個

お見積り

25mmマトリクス仕様900900

-

1個

お見積り

タップ加工なし仕様1000700

-

1個

お見積り

25mmマトリクス仕様1000700

-

1個

お見積り

タップ加工なし仕様1000750

-

1個

お見積り

25mmマトリクス仕様1000750

-

1個

お見積り

タップ加工なし仕様1200600

-

1個

お見積り

25mmマトリクス仕様1200600

-

1個

お見積り

タップ加工なし仕様1200900

-

1個

お見積り

25mmマトリクス仕様1200900

-

1個

お見積り

タップ加工なし仕様12001200

-

1個

お見積り

25mmマトリクス仕様12001200

Loading...

  1. 1
 

卓上型防振ゴム式防振盤 J10のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 光学装置設置のため2019/10/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    光学装置を設置するために購入。コンパクトで扱いやすい。また表面にネジ穴の無いものを購入したので,機器を設置するにはフラットな面で扱いやすい。除振性能も十分で,安定した設置状態が実現でき,装置の動作が安定した。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)