産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(S-2/S-3)付

産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(S-2/S-3)付
  • 数量スライド割引
通常単価:
828円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

産業用キャスターJIS準拠の中荷重用ストッパー付自在キャスタ。
【特長】
・車輪の回転のみ止めるS-2・S-3ストッパー。
・旋回部がダブルボール構造で、限界領域の負荷荷重下でも安定した旋回性能を維持。
・産業用キャスターのJIS規格に準拠。
・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。
・STM型はSKM型と取付高が同じですので、自在・固定で併用可能。
・金具はユニクロームメッキ仕上げ。
【用途】
・各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。

PDF

外形図と寸法

STM 自在 S-2、S-3ストッパー 75~200mm

外形図

外形図

STM-150 VS S-2/STM-100 VUS-3/STM-200 VS S-2

STM-150 VS S-2/STM-100 VUS-3/STM-200 VS S-2

品番車輪種類許容荷重始動力旋回
始動力
車輪径車輪幅取付高取付ピッチプレートサイズ取付穴径偏心旋回半径自重
型式-車輪径車輪SPNkgfdaNdaNDmmWmmHmmA×Bmm
(A'×B'mm)
X×YmmPmmEmmRmmg
STM-75VAS-2ゴム(B入)800828.6433.60753210063×6381×819.528(R82)653
VUウレタン(B入)120012211.5236.00683
STM-100VSS-2ゴム(B入)120012210.8050.401003214473×73
(70×70)
95×9510.535(R102)1360
VUS-3ウレタン(B入)170017312.2451.0032(R97)1330
PHフェノール18001847.5627.00321100
MBCモノマーキャスティングナイロン(B入)18001847.5627.00341230
STM-130VSS-2ゴム(B入)180018410.8072.901303817782×82
(79×79)
105×10511.040(R121)2320
VUS-3ウレタン(B入)260026515.6062.4038(R118)2500
NHB耐熱強化プラスチック(B入)27002758.1040.50402080
VUBウレタン(B入)160016315.6062.40382010
MBCモノマーキャスティングナイロン(B入)27002758.1040.50422280
STM-150VSS-2ゴム(B入)200020412.0081.001504219893×93
(87×87)
120×12011.045(R126)2420
VUS-3ウレタン(B入)300030618.0072.0042(R124)2000
NHB耐熱強化プラスチック(B入)30003069.0045.00422450
VUNウレタン(B入)160016314.2043.20382200
MBCモノマーキャスティングナイロン(B入)30003069.0045.00442720
PSBスーパーエンプラ(B入)30003069.0045.00422380
STM-200VSS-2ゴム(B入)250025515.0075.0020045250115×115
(105×105)
140×14011.058(R163)4140
VUS-3ウレタン(B入)370037722.2077.7045(R173)4750
MBCモノマーキャスティングナイロン(B入)400040812.0060.00454530
型番
STM-100MBCS-3
STM-130MBCS-3
STM-150MBCS-3
STM-150PSBS-3
STM-200MBCS-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS取付け高さ H
(mm)
荷重範囲
(daN)
許容荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 取付穴種類 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
プレート長さ L
(mm)
プレート幅 W
(mm)
車輪径 D
(φ)
車輪幅 B
(mm)
用途 旋回半径
(mm)
荷重区分 長穴ピッチ組み合わせ 車輪ベアリング ストッパ種類 始動力
(daN)
旋回始動力
(daN)

3,589円

1個

お見積り

10144140.01~220.00180[エンプラ] モノマーキャスティングナイロン耐油性長穴70(73)70(73)959510034商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 / 建設97中荷重70-70、71-71、72-72、73-73S-37.5627.00

5,989円

1個

3日目

10177220.01~320.00270[エンプラ] モノマーキャスティングナイロン耐油性長穴79(82)79(82)10510513042商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / 工場設備 / 建設118中荷重79-79、80-80、81-81、82-82S-38.1040.50

6,869円

1個

3日目

10198220.01~320.00300[エンプラ] モノマーキャスティングナイロン耐油性長穴87(93)87(93)12012015044商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / 工場設備 / 建設124中荷重87-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93S-39.0045.00

5,557円

1個

3日目

10198220.01~320.00300[エンプラ] ポリフェニレンサルファイド耐油性長穴87(93)87(93)12012015042商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / 工場設備 / 建設124中荷重87-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93S-39.0045.00

10,899円

1個

3日目

10250320.01~485.00400[エンプラ] モノマーキャスティングナイロン耐油性長穴105(115)105(115)14014020045商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / 工場設備 / 建設173中荷重105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115S-312.0060.00

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

産業用キャスター STMシリーズ 自在 画像

産業用キャスター STMシリーズ 自在

ナンシン

STM自在シリーズのストッパ無し仕様です。ストッパが必要なければこちらからご選定下さい。

産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付 画像

産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付

ナンシン

STM自在シリーズのストッパ付仕様です。車輪と旋回を同時に止める仕様のストッパとなります。ダブルストッパが必要な場合はこちらからご選定下さい。

産業用キャスター SKMシリーズ 固定 画像

産業用キャスター SKMシリーズ 固定

ナンシン

固定タイプのキャスターとなります。固定タイプが必要な場合はこちらからご選定下さい。STMシリーズと取り付け高さが同じで有る為併用が可能です。

基本情報

キャスタタイプ プレート式自在 ストッパ 回転ストッパ付 金具材質 スチール

産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(S-2/S-3)付のレビュー

評価 3.8 平均 3.8 (7件のレビュー) レビューを書く
  • 包装機の移動用脚部として使用2019/04/23
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    設置環境やレイアウトなどを考慮し、ブランド力のあるナンシン製キャスターの中から都度、適応品を使い分けしています。型番:STM-75VUS-2も当該品の一つであり以前から利用していますが、性能含め満足度の高い商品です。車輪材質が選択可能な点も重宝しています。(ゴム車輪は定置固定が長くあまり移動が無いものへの利用は凹みやタイヤ痕残り等があり不向きなため)

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 搬送用台車に使用2019/03/27
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    社内利用の搬送用台車に使用しています。もともとナンシン製のキャスターは性能(走行性、旋回性)に満足しており広く利用しています。以前利用していたものは、車輪特性が耐油仕様では無かったため、早期に劣化が進み、交換頻度も多く耐久性には不満がありました。今回この商品に替えて様子見をしていますが、現状満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    搬送用台車に使用しています。
    1つずつ購入できる点、安価に購入できる点でとても助かっています。
    届くのもはやいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 工場内搬送設備に使用2019/04/09
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    当社工場で扱うサイディング出隅部品搬送用台車に使用しています。以前使っていたものより走行性、旋回性共に良好です。そのため品質が良いとの現場からの声があり、新規品はもちろん、既存品の劣化交換時にも順次この商品を採用しています。取付け寸法の汎用性の高さにも一定以上の満足度がありますが、穴径の小さいラインナップが増えると更にうれしいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アングル架台の移動用2019/05/08
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    鉄アングル組みの比較的重量のある架台に対し移動用足場として実装利用しています。以前に同商品の利用実績があり、性能に満足したためリピート購入しました。取付け高さの選択肢が豊富な点や同メーカー品で取付け高さに互換性のあるSKMシリーズ 固定などとの併用が可能な点にも利便性の高さを感じています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 製品につける際の許容荷重はどのくらいですか?
回答: キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
質問: 許容荷重を上回ると壊れてしまいますか?
回答: 許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)