ステンレスキャスター SU-STCシリーズ 自在ストッパー付

ステンレスキャスター SU-STCシリーズ 自在ストッパー付
通常単価:
1,389円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

防錆性に優れたSUS304を使用した自在タイプのストッパー付きキャスター。
【特長】
・オールステンレスの金具を使ったキャスターの為、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適。
・耐水性、耐薬品性に優れるエラストマー車輪。
・クッション性良好なゴム車輪、耐薬品性、耐油性に優れるナイロン車輪等多数のラインナップ。
・S-12、S-2ストッパー: 車輪の回転を止めるストッパー。
【用途】
・錆を嫌う食品工場内物流機器。
・水の掛かりやすい厨房内機器などに。

PDF

ステンレスキャスター SU-STCシリーズ 自在ストッパー付の外形図と寸法

SU-STC 自在 S-12・S-2ストッパー 65-200mm/S-12、S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパー

SU-STC-75 TP S-12

SU-STC-75 TP S-12。

SU-STC-75 NM S-12

SU-STC-75 NM S-12。

SU-STC-100 GNU S-2

SU-STC-100 GNU S-2。

SU-STC 自在 の外形図

SU-STC 自在 の外形図。

品番車輪種類許容荷重始動力
daN
施回
始動力
daN
車輪径
Dmm
車輪幅
Wmm
取付高
Hmm
取付ピッチ
A×Bmm
(A'×B'mm)
プレートサイズ
X×Ymm
取付穴径
Pmm
偏心
Emm
施回半径
Rmm
型式-車輪径車輪SPN kgf
SU-STC-65EMS-12ゴム5005110.5022.5065258555×4270×588.825(R97)
TPエラストマー500516.0018.0027
NMナイロン・白700717.3514.7025
GNUウレタン7007110.5016.8025
SU-STC-75EMS-12ゴム6006112.6027.0075259355×4270×588.825(R97)
TPエラストマー500519.9028.8027
NMナイロン・白800828.4016.8025
SU-STC-100SUNS-2ゴム120012221.6050.401003213071×71
(68×68)
90×9010.530(R102)
TNエラストマー100010218.0042.0032
TRエラストマー(B入り)100010212.0042.0032
NHナイロン・白12001229.9025.2032
NBナイロン・白(B入り)12001225.4025.2029
MSCモノマーキャスティングナイロン(B入り)12001225.4025.2034
SU-STC-125SUNS-2ゴム150015318.0060.751253816580×80
(75×75)
102×10211.035(R123)
SUBゴム(B入り)15001539.0060.7538
NRNゴム・グレー15001536.7560.7532
NBナイロン・白15001534.5031.5035
MSCモノマーキャスティングナイロン(B入り)15001534.5031.5040
SU-STC-150SUNS-2ゴム160016319.2064.801504219080×80
(75×75)
102×10211.040(R127)
SUBゴム(B入り)16001639.6064.8042
GNUウレタン(B入り)16001637.2038.4035
NBナイロン・白16001634.8033.6035
MSCモノマーキャスティングナイロン(B入り)160016315.333.6042

車輪の種類

EM(65mm)

EM(65mm)。

SUN

SUN。

SU-NB

SU-NB。

SU-GNU

SU-GNU。

TR

TR。

型番
SU-STC-100MSCS-2
SU-STC-125MSCS-2
SU-STC-150MSCS-2
SU-STC-150PSNS-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS取付け高さ H
(mm)
荷重範囲
(daN)
許容荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 取付穴種類 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
プレート長さ L
(mm)
プレート幅 W
(mm)
車輪径 D
(φ)
車輪幅 B
(mm)
用途 旋回半径
(mm)
荷重区分 長穴ピッチ組み合わせ 車輪ベアリング ストッパ種類

6,989円

1個

30日目

1013080.01~140.00120[エンプラ] モノマーキャスティングナイロン耐油性長穴68(71)68(71)909010034商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / 工場設備 / 建設102中荷重68-68、69-69、70-70、71-71S-2

12,899円

1個

3日目

10165140.01~220.00150[エンプラ] モノマーキャスティングナイロン耐油性長穴75(80)75(80)10210212540商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / 工場設備 / 建設123中荷重75-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80S-2

12,899円

1個

3日目

10190140.01~220.00160[エンプラ] モノマーキャスティングナイロン耐油性長穴75(80)75(80)10210215042商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / 工場設備 / 建設127中荷重75-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80S-2

9,989円

1個

3日目

10190140.01~220.00160[エンプラ] ポリフェニレンサルファイド耐油性長穴75(80)75(80)10210215042商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / 工場設備 / 建設100中荷重75-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80S-2

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレスキャスター SU-STCシリーズ 自在 画像

ステンレスキャスター SU-STCシリーズ 自在

ナンシン

SU-STCシリーズのストッパ無し仕様キャスターです。ストッパが必要なければこちらからご選定下さい。

ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ 固定 画像

ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ 固定

ナンシン

ステンレスの固定タイプキャスターです。固定車が必要な場合はこちらからご選定下さい。(SU-STCシリーズと取り付け高さが同じなので併用可能です。)

基本情報

キャスタタイプ プレート式自在 ストッパ 回転ストッパ付 金具材質 ステンレス

ステンレスキャスター SU-STCシリーズ 自在ストッパー付のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 製品搬送用台車に使用2019/03/27
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    以前は鉄製のキャスターを利用していましたが、錆びやその他要因により耐久性に不満があったためステンレス製のこちらの商品に切り替えました。防錆効果含めあらゆる強度が増し走行もスムーズになり満足しています。こちらの商品は、取付け高さや、許容荷重等の選択肢が多く用途に合わせ選定できる利便性の高さも魅力です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 製品につける際の許容荷重はどのくらいですか。
回答: キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
質問: 許容荷重を上回ると壊れてしまいますか。
回答: 許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)