(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップ

マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップ M50B20-1103
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
238円~
(税込単価):
262円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
動力を直交軸で、精度良く回転を伝達させるためのかさ歯車。
【特長】
・ストレートタイプの歯形で、ねじ穴加工付きやキー溝加工付きも用意。
・品番の末尾に「H」を付した歯部高周波焼入済商品も用意。
・モジュール0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0。
・圧力角20°、歯数比1:1。
・歯車精度は、JISB1704 3~4級(歯部高周波焼入品:4級)。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に便利。

(i)ご注意

  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M50B20-1103

外形図

射出成形品

射出成形品

機械加工品(ねじあり)

機械加工品(ねじあり)

機械加工品

機械加工品

機械加工品(黄銅ブッシュ入り)

機械加工品(黄銅ブッシュ入り)

規格表

射出成形品

単位:mm

型番歯数比
u
歯数
z
基準円直径
d
歯先円直径
da
組立距離
A
穴径
dd
ハブ外径
dh
ハブ長さ
lh
穴長さ
l
全長
lw
la歯幅
b
ねじ歯先角
δa
ds重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
M50DM20-1103120φ10φ10.7011φ3φ84786.352.5--49°3’φ4.90.5
M80DM20-1605120φ16φ17.1016φ5φ12510118.563.7--49°3’φ9.51.7
M1DM20-2106120φ20φ21.4021φ6φ1671314.511.704.3--49°3’φ11.83.5

※穴径(dd)の追加工はなるべくしないで下さい。気泡(す)がでることがあります。

機械加工品

単位:mm

型番歯数比
u
歯数
z
基準円直径
d
歯先円直径
da
組立距離
A
穴径
dd
ハブ外径
dh
ハブ長さ
lh
穴長さ
l
全長
lw
la歯幅
b
ねじ歯先角
δa
ds重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
M1D25*2306125φ25φ26.4123φ6φ2081314.7011.215.32-M4448°51’φ15.05.2
M1D30-2608130φ30φ31.4126φ8φ228.914.515.8911.716.2--47°42’φ19.48.3
M1D30*2608130φ30φ31.4126φ8φ228.914.515.8911.716.22-M44.547°42’φ19.48.1
M1.5D20-2810120φ30φ32.1228φ10φ241016.518.5314.066.8--49°3’φ17.79.9
M1.5D20*2810120φ30φ32.1228φ10φ241016.518.5314.066.82-M5549°3’φ17.79.6
M1.5D25*3410125φ37.5φ39.6234φ10φ3011.51921.2616.317.52-M55.548°51’φ23.817.5
M1.5D30-3812130φ45φ47.1238φ12φ3312.342122.8316.569.3--47°42’φ29.627.3
M1.5D30*3812130φ45φ47.1238φ12φ3312.342122.8316.569.32-M56.547°42’φ29.626.8

【*】(アスタ)にはセットスクリュー2個付き。

機械加工品 黄銅ブッシュ入り

単位:mm

型番歯数比
u
歯数
z
基準円直径
d
歯先円直径
da
組立距離
A
穴径
dd
ハブ外径
dh
ハブ長さ
lh
穴長さ
l
全長
lw
la歯幅
b
ねじ歯先角
δa
ds重量
W(g)
2-M
(120°)
ls
M1.5DB20-3295120φ30φ32.1232φ9.5(H8)φ2414202218.066--49°3’φ19.029.6

※上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番

M50B20-1103

型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?モジュール 歯数
(歯)
材質 軸穴形状 軸穴径
(φ)
歯幅
(mm)
熱処理 精度
(※新JIS)
軸穴公差 ねじ キー溝 (幅×深さ) 下穴品・完成品 材質【詳細】 ハブ長さlh

845円

( 930円 )
1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100.5 20 黄銅 丸穴 3 2.5 なし 4級 H8 なし なし 下穴品 C3604 5

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

回転軸 ストレートタイプ 画像

回転軸 ストレートタイプ

ミスミ

軸が必要な製品で合わせて利用されることが多いため。
SMA・SMB・SMC 完成マイタ 画像

SMA・SMB・SMC 完成マイタ

小原歯車工業

同等品であり、欠品等で納期が合わない場合、置き換えられる可能性があるため。
KGギヤボックス B-BOX 画像

KGギヤボックス B-BOX

協育歯車工業

KGギヤボックス B-BOXです。高精度、コンパクトなベベルギヤボックスです。速比1 : 1、1 : 2からお選びいただけます。軸径φ3(軸径3mm)からφ25(軸径25mm)まで豊富にラインアップしています。

基本情報

形状 マイタギヤ 歯数比 1 表面処理 なし
歯研 なし

マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップの型番M50B20-1103のページです。
型番M50B20-1103に関する仕様情報を記載しております。

M50B20-1103で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップ

マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップ

    マイタギヤ m0.8 青(ポリアセタール)

    マイタギヤ m0.8 青(ポリアセタール)

      マイタギヤ m2.5 青(ポリアセタール)

      マイタギヤ m2.5 青(ポリアセタール)

        マイタギヤ m1.5 青(ポリアセタール)

        マイタギヤ m1.5 青(ポリアセタール)

          マイタギヤ m1.25 青(ポリアセタール)

          マイタギヤ m1.25 青(ポリアセタール)

            K標準マイタギヤ

            K標準マイタギヤ

              MGH スパイラルマイタギヤ

              MGH スパイラルマイタギヤ

                マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)

                マイタギヤ m2 青(ポリアセタール)

                  マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)

                  マイタギヤ m3 青(ポリアセタール)

                    歯研まがりばかさ歯車 MBSG

                    歯研まがりばかさ歯車 MBSG

                      MGH ストレートマイタギヤ

                      MGH ストレートマイタギヤ

                        マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)

                        マイタギヤ m1 青(ポリアセタール)

                          金属射出MIMマイタギヤ

                          金属射出MIMマイタギヤ

                            メーカー 協育歯車工業 協育歯車工業 協育歯車工業 協育歯車工業 協育歯車工業 片山チエン 協育歯車工業 協育歯車工業 協育歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業 協育歯車工業 協育歯車工業
                            通常価格
                            (税別)
                            238円~ 799円~ 1,922円~ 1,189円~ 932円~ 644円~ 1,308円~ 1,485円~ 2,690円~ 8,989円~ 2,454円~ 867円~ 1,748円~
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   3日目~   2日目   10日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ スパイラルマイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ まがりばかさ歯車 マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ
                            歯数比 1 - - - - 1 1 - - 2 1 - 1
                            表面処理 なし - - - - 黒染 なし - - なし なし - なし
                            歯研 なし - - - - なし なし - - あり なし - なし

                            マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップのレビュー

                            評価 4.2 平均4.2 (5件のレビュー) レビューを書く
                            • 駆動部の伝達機構2016/12/19
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              品質は問題ありません。
                              ミスミさんは、型番から、形状と金額と納期が一目でわかるので、
                              購入側としては大変ありがたいです。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 模型として利用しています2020/01/29
                              評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              産業用装置の実機に近い、動くミニチュア模型に使用しています。実機に近くて動くミニチュア模型ということで、なるべくサイズが小さい、縮尺の合った商品といった理由で、このマイタギヤを購入しました。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 当社生産設備の改善に使用しました2019/12/20
                              評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              生産設備の改良・改善に使っています。生産設備の駆動系の改良・改善のため、試作品を製作しその装置に使用しています。選定理由は、サイズ・機能等を加味して購入しました。なかなか思い通りにいかず、今回の商品以外にも商品を購入、試作品に組込んで検証しています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 製造ラインの内作FA機器の試作2019/09/02
                              評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              高価なギアボックスを購入しなくても、色んな組み合わせで自由度が高い設計ができるので便利です。単品で購入でき品実にも満足しています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 回転軸を直角に曲げるのに使用2018/04/26
                              評価 4.04.03人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              こちらのギアを使い動力を垂直に曲げるのに使用しました。
                              ギアボックスを買うと高額ですが、このギア2個で安く対応出来ました。
                              2D/3D共にデータが無いのが残念です。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M1.5D20*2810
                            M1.5D20-2810
                            M1.5D25*3410
                            M50B25*1204
                            M50B30*1404
                            M50DM20-1103
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?モジュール 歯数
                            (歯)
                            材質 軸穴形状 軸穴径
                            (φ)
                            歯幅
                            (mm)
                            熱処理 精度
                            (※新JIS)
                            軸穴公差 ねじ キー溝 (幅×深さ) 下穴品・完成品 材質【詳細】 ハブ長さlh

                            1,351円

                            ( 1,486円 )
                            1個 あり

                            29日目

                            101.520樹脂丸穴+タップ107.5なし-指定なし2-M5なし完成品ポリアセタール(白)10

                            997円

                            ( 1,097円 )
                            1個 -

                            29日目

                            101.520樹脂丸穴106.8なし-指定なしなしなし下穴品ポリアセタール(白)10

                            1,484円

                            ( 1,632円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.525樹脂丸穴+タップ107.5なし-指定なし2-M5なし完成品ポリアセタール(白)11.5

                            1,088円

                            ( 1,197円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.525黄銅丸穴+タップ43.0なし4級H82-M3なし完成品C36045

                            1,394円

                            ( 1,533円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.530黄銅丸穴+タップ43.5なし4級H82-M3なし完成品C36045

                            238円

                            ( 262円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.520樹脂丸穴32.5なし-指定なしなしなし下穴品ポリアセタール(白)4

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)