ドライバービット プラス軸径5.0
  • Economy

ドライバービット プラス軸径5.0

通常単価:
137
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

・各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット
【特長】
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先
【用途】
・精密機械のネジ締め作業に対応する高精度ビット
・軸径は5mm

基本スペック

  • 先端タイプ
    プラス(+)
  • シャンク径(mm)
    5
  • 全長(mm)
    60
  • 単品・セット品
    単品
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
型番
先端サイズ・プラス(+)

絞り込み

  • No.1
  • No.2
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
No.1

在庫品1日目

当日出荷可能

137

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BPT5-1-60
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 137

スペック

  • 先端タイプ
    プラス(+)
  • シャンク径(mm)
    5
  • 全長(mm)
    60
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
No.2

在庫品1日目

当日出荷可能

137

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BPT5-2-60
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 137

スペック

  • 先端タイプ
    プラス(+)
  • シャンク径(mm)
    5
  • 全長(mm)
    60
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ドライバービット プラス軸径5.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)