ドライバービット プラス軸径6.35
  • Economy

ドライバービット プラス軸径6.35

通常単価:
94円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

・産業用ドライバービット
【特長】
・対辺6.35mm六角軸形状
・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現
【用途】
・各種工場内生産ラインなどプロ作業用

基本スペック

  • 先端タイプ
    プラス(+)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 単品・セット品
    単品
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
型番
全長(mm)

絞り込み

  • 50
  • 70
  • 解除
先端サイズ・プラス(+)

絞り込み

  • No.0
  • No.2
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
50
No.0

在庫品1日目

当日出荷可能

168

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BPT6.35-0-50
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 168

スペック

  • 先端タイプ
    プラス(+)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    50
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
70
No.0

在庫品1日目

当日出荷可能

177

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BPT6.35-0-70
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 177

スペック

  • 先端タイプ
    プラス(+)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    70
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
50
No.2

在庫品1日目

当日出荷可能

94

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BPT6.35-2-50
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 94

スペック

  • 先端タイプ
    プラス(+)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    50
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
70
No.2

在庫品1日目

当日出荷可能

104

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BPT6.35-2-70
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 104

スペック

  • 先端タイプ
    プラス(+)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    70
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

片頭ヘックス 剛彩ビット(5本組) No.GS5P 画像

片頭ヘックス 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

ベッセル

セット内容(対辺2.5、3、4、5、6 各1本)全長150㎜。最高硬度HRC62。

片頭ボールポイント 剛彩ビット(5本組) No.GS5P 画像

片頭ボールポイント 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

ベッセル

セット内容(対辺2.5、3、4、5、6 各1本)全長150㎜。最高硬度HRC62。

バリトリビット  No.A20ZB55 画像

バリトリビット No.A20ZB55

ベッセル

全ネジ(鉄)φ8~12㎜。電動インパクトで簡単に全ネジのバリトリが可能。吊りボルト、アンカーボルトの端面仕上げに。

ドライバービット プラス軸径6.35のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)