ヘックスビット
  • Economy

ヘックスビット

通常単価:
106円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

・六角穴付ネジ用ドライバービット
【特長】
・作業性を重視した組立専用ビット
【用途】
六角穴付ボルト、止めねじの締め付け

基本スペック

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 50
  • 75
  • 100
  • 150
  • 解除
先端対辺寸法(mm)

絞り込み

  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
50
1.5

在庫品1日目

当日出荷可能

254

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-1.5-50
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 254

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    50
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    1.5
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
50
2

在庫品1日目

当日出荷可能

118

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-2-50
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 118

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    50
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    2
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
50
2

在庫品1日目

当日出荷可能

123

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-2.5-50
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 123

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    50
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    2
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
50
3

在庫品1日目

当日出荷可能

123

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-3-50
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 123

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    50
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    3
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
50
4

在庫品1日目

当日出荷可能

106

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-4-50
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 106

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    50
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    4
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
75
4

在庫品1日目

当日出荷可能

123

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-4-75
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 123

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    75
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    4
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
150
4

在庫品1日目

当日出荷可能

251

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-4-150
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 251

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    150
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    4
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
75
5

在庫品1日目

当日出荷可能

123

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-5-75
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 123

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    75
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    5
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
100
5

在庫品1日目

当日出荷可能

166

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-5-100
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 166

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    100
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    5
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
150
5

在庫品1日目

当日出荷可能

251

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-5-150
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 251

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    150
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    5
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
100
6

在庫品1日目

当日出荷可能

123

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-6-100
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 123

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    100
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    6
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2
150
6

在庫品1日目

当日出荷可能

277

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BHT6.35-6-150
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 277

スペック

  • 先端タイプ
    ヘックスタイプ(六角)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    150
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    6
  • 両頭機能有無
  • 材質
    S2

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

片頭ヘックス 剛彩ビット(5本組) No.GS5P 画像

片頭ヘックス 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

ベッセル

セット内容(対辺2.5、3、4、5、6 各1本)全長150㎜。最高硬度HRC62。

片頭ボールポイント 剛彩ビット(5本組) No.GS5P 画像

片頭ボールポイント 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

ベッセル

セット内容(対辺2.5、3、4、5、6 各1本)全長150㎜。最高硬度HRC62。

バリトリビット  No.A20ZB55 画像

バリトリビット No.A20ZB55

ベッセル

全ネジ(鉄)φ8~12㎜。電動インパクトで簡単に全ネジのバリトリが可能。吊りボルト、アンカーボルトの端面仕上げに。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)