ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):11046円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
ミスミ
通常価格(税別):2924円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10325円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
通常価格(税別):2780円~
通常出荷日:1日目
サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
通常価格(税別):15282円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
通常価格(税別):4513円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
通常価格(税別):4891円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):15270円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽量ラック用追加支柱(150kg・200kg共用 高さ:1200~1800mm)
通常価格(税別):1833円~
通常出荷日:1日目
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中量棚 3Mタイプ
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
通常価格(税別):25439円~
通常出荷日:3日目

ミスミ 軽量ラック 200㎏タイプ専用の追加棚板1枚と棚受2個のセットです。【特長】・すべての取り付け...
詳細を確認※棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
| 型番 | 商品タイプ | 材質 | 間口 | 奥行 | 均等積載量 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FME1560S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1490mm | 600mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE1245S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1190mm | 450mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE1530S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1490mm | 300mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE1545S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1490mm | 450mm | 200kg/段 | オプション |
| FME1245S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1190mm | 450mm | 200kg/段 | オプション |
| FME1860S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1790mm | 600mm | 200kg/段 | オプション |
| FME1230S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1190mm | 300mm | 200kg/段 | オプション |
| FME1845S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1790mm | 450mm | 200kg/段 | オプション |
| FME1830S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1790mm | 300mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE1830S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1790mm | 300mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE1260S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1190mm | 600mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE0945S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 890mm | 450mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE1560S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1490mm | 600mm | 200kg/段 | オプション |
| FME1530S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1490mm | 300mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE1230S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1190mm | 300mm | 200kg/段 | オプション |
| FME1545S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1490mm | 450mm | 200kg/段 | オプション |
| FME1260S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1190mm | 600mm | 200kg/段 | オプション |
| FME0945S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 890mm | 450mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE0930S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 890mm | 300mm | 200kg/段 | オプション |
| FME0960S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 890mm | 600mm | 200kg/段 | オプション |
| FME0930S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 890mm | 300mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE0960S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 890mm | 600mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE1845S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1790mm | 450mm | 200kg/段 | オプション |
| FWE1860S | 軽量タイプ(~200Kg) | スチール | 1790mm | 600mm | 200kg/段 | オプション |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,174円 ( 3,491円 ) | 1日目 |
4,016円 ( 4,418円 ) | 1日目 |
4,891円 ( 5,380円 ) | 1日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 1日目 |
4,905円 ( 5,396円 ) | 1日目 |
5,935円 ( 6,529円 ) | 1日目 |
4,696円 ( 5,166円 ) | 1日目 |
6,127円 ( 6,740円 ) | 1日目 |
7,282円 ( 8,010円 ) | 1日目 |
6,127円 ( 6,740円 ) | 1日目 |
7,665円 ( 8,432円 ) | 1日目 |
9,120円 ( 10,032円 ) | 1日目 |
3,174円 ( 3,491円 ) | 1日目 |
4,016円 ( 4,418円 ) | 1日目 |
4,891円 ( 5,380円 ) | 1日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 1日目 |
4,905円 ( 5,396円 ) | 1日目 |
5,935円 ( 6,529円 ) | 1日目 |
4,696円 ( 5,166円 ) | 1日目 |
6,127円 ( 6,740円 ) | 1日目 |
7,282円 ( 8,010円 ) | 1日目 |
6,127円 ( 6,740円 ) | 1日目 |
7,665円 ( 8,432円 ) | 1日目 |
9,120円 ( 10,032円 ) | 1日目 |
ミスミ 軽量ラック 200㎏タイプ専用の追加棚板1枚と棚受2個のセットです。
【特長】
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~