PPロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPロープ

通常単価:
789円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

重量物に最適で、切ってもバラけず、柔らかく縛りやすいです
【特長】
・三本の撚った紐を融着させて成形しているので、途中で切ってもバラけずしっかりとした手触りと品質で使いやすい。
【用途】
・屋内での農資誘引、結束後の緩衝材として。
・一般荷造り、結束など。

基本スペック

型番
内容量

絞り込み

  • 1巻
  • 1パック(5巻)
  • 解除
幅(mm)

絞り込み

  • 4
  • 8
  • 解除
長さ(m)

絞り込み

  • 200
  • 400
  • 解除
重量(g)

絞り込み

  • 1000
  • 1500
  • 5000
  • 7500
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1巻
4
400
1000

在庫品1日目

当日出荷可能

789

PPRP4-400
型番 : PPRP4-400
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 789
内容量 1巻

スペック

  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm)
    4
  • 長さ(m)
    400
  • 重量(g)
    1000
1パック(5巻)
4
400
5000

在庫品1日目

当日出荷可能

3,740

PPRP4-400-PACK
型番 : PPRP4-400-PACK
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,740
内容量 1パック(5巻)

スペック

  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm)
    4
  • 長さ(m)
    400
  • 重量(g)
    5000
1巻
8
200
1500

在庫品1日目

当日出荷可能

845

PPRP8-200
型番 : PPRP8-200
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 845
内容量 1巻

スペック

  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm)
    8
  • 長さ(m)
    200
  • 重量(g)
    1500
1パック(5巻)
8
200
7500

在庫品1日目

当日出荷可能

4,227

PPRP8-200-PACK
型番 : PPRP8-200-PACK
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,227
内容量 1パック(5巻)

スペック

  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm)
    8
  • 長さ(m)
    200
  • 重量(g)
    7500

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PPロープのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    サイズ、値段、品質ともに申し分のない商品だと思います。
    短納期という点も素晴らしいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 自社商品のケーブルをまとめる時に2019/01/29
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    自社商品のケーブルをまとめる時に使用しています。昔から継続的に使っていますが、白色なので汚れが付きやすく再利用は出来ません。保管をする時にヒモの汚れ具合や長さで見分けが出来ます。結ぶ時はバラバラにならない様に固定しながら工夫をしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)