フード付き保護服 つなぎタイプ 10着入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • サンプル品対象

フード付き保護服 つなぎタイプ 10着入

通常単価:
2,580
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

幅広いサイズに対応できる通気性と防護性に優れた防護服です。
【特長】
・通気性が良い不織布素材で蒸れ難い。
・40g/㎡の不織布を使用し、丈夫で動きやすい。
【仕様】
・素材:不織布
・Mサイズ参考身長:155~170cm
・Lサイズ参考身長:167~183cm
【用途】
・工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業

基本スペック

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(10着)
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • M
  • L
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(10着)
L

在庫品1日目

当日出荷可能

2,580

  • サンプル品対象
型番 : HS-CVR-L-10P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,580
内容量 1袋(10着)

スペック

  • 種類
    つなぎタイプ
  • 商品タイプ
    フード付きタイプ
  • 用途
    その他
  • サイズ
    L
  • 規格
    規格無し
  • ホワイト
  • サイズ詳細
    A:130±2cm、B:56±2cm、C:167±2cm 
  • 仕様
    参考身長:167~183cm
  • 質量(g)
    60
1袋(10着)
M

在庫品1日目

当日出荷可能

2,580

  • サンプル品対象
型番 : HS-CVR-M-10P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,580
内容量 1袋(10着)

スペック

  • 種類
    つなぎタイプ
  • 商品タイプ
    フード付きタイプ
  • 用途
    その他
  • サイズ
    M
  • 規格
    規格無し
  • ホワイト
  • サイズ詳細
    A:120±2cm、B:56±2cm、C:163±2cm 
  • 仕様
    参考身長:155~170cm
  • 質量(g)
    60

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フード付き保護服 つなぎタイプ 10着入のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    サンプル提供していただきました。安価で使い捨てができるので汚れ作業には重宝します。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 機械修理の際使用2018/07/30
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    機械修理を行うときに使用。保護服を使用していなかったときは油まみれになりましたがこちらを使用してからは作業が終わったらそのまま捨てられるので作業服がることなく助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)