ピックアップツール(爪式)

ピックアップツール(爪式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PICKT-CK

 
型番
PICKT-CK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電池

990円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

LR44×3個

Loading...

  1. 1

基本情報

マグネット吸着力(N) 9 全長(mm) 615 商品タイプ その他
重量(g) 126 爪最大掴み径(mm) φ23 ライトの明るさ(lm) 3

ピックアップツール(爪式)の型番PICKT-CKのページです。
型番PICKT-CKに関する仕様情報を記載しております。

PICKT-CKで型番確定

ピックアップツール(爪式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)