マグネットVブロックホルダ

マグネットVブロックホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MGVH-7K
  • MGVH-7KS
  • MGVH-7KL
  • Economy
通常単価:
8,260円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

加工、検査時の保持具に。
ON-OFF切換え機能付き。

(i)ご注意

  • 本商品の吸着面はV字の両面とベースの底になります。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
MGVH-7K
MGVH-7KL
MGVH-7KS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
マグネット吸着力
(N)
本体サイズ
(mm)
重量
(g)

8,260円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

58870×60×721600

12,470円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

784125×60×723000

9,150円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

68680×56×721700

Loading...

  1. 1

基本情報

V溝幅(mm) 36

マグネットVブロックホルダのレビュー

評価 4.3 平均 4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    規格がゆるい製品での固定に購入しました。
    吸引力も申し分なく使用できます。
    他メーカーと比べ安いので心配していましたが精度もさほど悪くなかったです。
    今後も購入すると思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • バリ取り作業のワーク固定2017/11/13
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    作りもしっかりしていてコストパフォーマンスいいです。
    マグネットの吸着力の強力です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 自作アングルの固定2019/02/07
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    定盤に設置するアングルをアクリルで自作して軽く使いやすくしたいと思っています.定盤に固定するためにこの商品を使います.

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)