(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止めなし平台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2020/03/31まで

滑り止めなし平台車

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,680円~ 特別価格
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

自在キャスター使用のため、移動が自由自在です。
・エッジ部分にゴムが巻かれているため、傷や衝撃を抑えられます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    木製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    積載面持ち手スリットタイプ
  • 内容量
    1台

詳細情報を確認する

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
均等荷重(kg)

絞り込み

  • 200
  • 300
  • 400
  • 解除
積載面(mm)

絞り込み

  • 450×300
  • 600×450
  • 900×600
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
200
450×300

在庫品1日目

当日出荷可能

1,880
1,786

TCZHK-4530-G-SN
型番 : TCZHK-4530-G-SN
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,880
1,786
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    平台車
  • 均等荷重(kg)
    200
  • 本体材質
    木製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    積載面持ち手スリットタイプ
  • 積載面(mm)
    450×300
  • 外観寸法:L×W×H(mm)
    450×300×110
  • 車輪径(φ/mm)
    75
  • キャスター材質
    ゴム
1台
300
450×300

在庫品1日目

当日出荷可能

1,680
1,596

TCZHK-4530-PVC-SN
型番 : TCZHK-4530-PVC-SN
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,680
1,596
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    平台車
  • 均等荷重(kg)
    300
  • 本体材質
    木製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    積載面持ち手スリットタイプ
  • 積載面(mm)
    450×300
  • 外観寸法:L×W×H(mm)
    450×300×110
  • 車輪径(φ/mm)
    75
  • キャスター材質
    PVC+PP
1台
200
600×450

在庫品1日目

当日出荷可能

2,680
2,546

TCZHK-6045-G-SN
型番 : TCZHK-6045-G-SN
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,680
2,546
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    平台車
  • 均等荷重(kg)
    200
  • 本体材質
    木製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    積載面持ち手スリットタイプ
  • 積載面(mm)
    600×450
  • 外観寸法:L×W×H(mm)
    600×450×110
  • 車輪径(φ/mm)
    75
  • キャスター材質
    ゴム
1台
300
600×450

在庫品1日目

当日出荷可能

2,380
2,261

TCZHK-6045-PVC-SN
型番 : TCZHK-6045-PVC-SN
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,380
2,261
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    平台車
  • 均等荷重(kg)
    300
  • 本体材質
    木製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    積載面持ち手スリットタイプ
  • 積載面(mm)
    600×450
  • 外観寸法:L×W×H(mm)
    600×450×110
  • 車輪径(φ/mm)
    75
  • キャスター材質
    PVC+PP
1台
200
900×600

在庫品1日目

当日出荷可能

3,680
3,496

TCZHK-9060-G-SN
型番 : TCZHK-9060-G-SN
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,680
3,496
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    平台車
  • 均等荷重(kg)
    200
  • 本体材質
    木製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    積載面持ち手スリットタイプ
  • 積載面(mm)
    900×600
  • 外観寸法:L×W×H(mm)
    900×600×110
  • 車輪径(φ/mm)
    75
  • キャスター材質
    ゴム
1台
400
900×600

在庫品1日目

当日出荷可能

3,280
3,116

TCZHK-9060-PVC-SN
型番 : TCZHK-9060-PVC-SN
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,280
3,116
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    平台車
  • 均等荷重(kg)
    400
  • 本体材質
    木製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    積載面持ち手スリットタイプ
  • 積載面(mm)
    900×600
  • 外観寸法:L×W×H(mm)
    900×600×135
  • 車輪径(φ/mm)
    100
  • キャスター材質
    PVC+PP

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

外形図

滑り止めなし平台車:関連画像


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

滑り止めなし平台車のレビュー

評価 4.1 平均4.1 (20件のレビュー) レビューを書く
  • コンテナを乗せるため2020/01/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    コンテナを重ねて、部品を保管、移動用に使用。耐荷重300kgは安心感がある。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格は安いが作りはしっかりしていて、安心感があります。
    もっと大きなキャスターの設定があると、動きが良いと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 電線類の移動用2020/01/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格が安かったので期待していなかったのですが
    かなり重い(約150kg)電線を乗せても動きがスムースで
    使い終わった後の収納にも場所を取らずとても重宝しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 商品の入った通い箱の積みあげ2019/09/18
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    通常はこれの類似品だと最大100kgくらいなんですが、これは300kgになっています。私の場合普通80kg未満で使っていますが、安心です。リピート買いしました。小型の金型移動にも使っています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    工場移設に伴い、棚などを簡単に載せて移動できて、設置の際も簡単に位置が決められ楽でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 交換用部品の販売はしていますか?
回答: 申し訳ございません。交換用部品の取り扱いはございません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)